- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:스토퍼 열가소성 강화 유리 섬유. 나사 인써트 황동.표면 마무리:스토퍼 검정색. 나사 인써트 니켈 도금.정보:나사산 플러그는 사각 튜브에 스위벨 풋과 스위벨 패드를 간단하게 고정시키기 위해 사용됨.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | A | B | C | L | S | 사각 튜브에 적합 | 부하 max. kN | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0430.103015 | M10 | 30 | 27,5 | 33 | 27 | 30 x 1,5 | 5 | | | 요청 시 | | K0430.123015 | M12 | 30 | 27,5 | 33 | 27 | 30 x 1,5 | 5 | | | 요청 시 | | K0430.143015 | M14 | 30 | 27,5 | 33 | 27 | 30 x 1,5 | 5 | | | 요청 시 | | K0430.163015 | M16 | 30 | 27,5 | 33 | 27 | 30 x 1,5 | 5 | | | 요청 시 | | K0430.103020 | M10 | 30 | 26,5 | 33 | 27 | 30 x 2 | 5 | | | 요청 시 | | K0430.123020 | M12 | 30 | 26,5 | 33 | 27 | 30 x 2 | 5 | | | 요청 시 | | K0430.143020 | M14 | 30 | 26,5 | 33 | 27 | 30 x 2 | 5 | | | 요청 시 | | K0430.163020 | M16 | 30 | 26,5 | 33 | 27 | 30 x 2 | 5 | | | 요청 시 | | K0430.104015 | M10 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | | | 요청 시 | | K0430.124015 | M12 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | | | 요청 시 | | K0430.144015 | M14 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | | | 요청 시 | | K0430.164015 | M16 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | | | 요청 시 | | K0430.204015 | M20 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | | | 요청 시 | | K0430.104020 | M10 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | | | 요청 시 | | K0430.124020 | M12 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | | | 요청 시 | | K0430.144020 | M14 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | | | 요청 시 | | K0430.164020 | M16 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | | | 요청 시 | | K0430.204020 | M20 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | | | 요청 시 | | K0430.104025 | M10 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | | | 요청 시 | | K0430.124025 | M12 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | | | 요청 시 | | K0430.144025 | M14 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | | | 요청 시 | | K0430.164025 | M16 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | | | 요청 시 | | K0430.204025 | M20 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | | | 요청 시 | | K0430.104030 | M10 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | | | 요청 시 | | K0430.124030 | M12 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | | | 요청 시 | | K0430.144030 | M14 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | | | 요청 시 | | K0430.164030 | M16 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | | | 요청 시 | | K0430.204030 | M20 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | | | 요청 시 | | K0430.104040 | M10 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | | | 요청 시 | | K0430.124040 | M12 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | | | 요청 시 | | K0430.144040 | M14 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | | | 요청 시 | | K0430.164040 | M16 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | | | 요청 시 | | K0430.204040 | M20 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | | | 요청 시 | | K0430.125015 | M12 | 50 | 47,5 | 55 | 44 | 50 x 1,5 | 8 | | | 요청 시 | | K0430.145015 | M14 | 50 | 47,5 | 55 | 44 | 50 x 1,5 | 8 | | | 요청 시 | | K0430.165015 | M16 | 50 | 47,5 | 55 | 44 | 50 x 1,5 | 8 | | | 요청 시 | | K0430.205015 | M20 | 50 | 47,5 | 55 | 44 | 50 x 1,5 | 8 | | | 요청 시 | | K0430.125020 | M12 | 50 | 46,5 | 55 | 44 | 50 x 2 | 12 | | | 요청 시 | | K0430.145020 | M14 | 50 | 46,5 | 55 | 44 | 50 x 2 | 12 | | | 요청 시 | | K0430.165020 | M16 | 50 | 46,5 | 55 | 44 | 50 x 2 | 12 | | | 요청 시 | | K0430.205020 | M20 | 50 | 46,5 | 55 | 44 | 50 x 2 | 12 | | | 요청 시 | | K0430.125025 | M12 | 50 | 45,5 | 55 | 44 | 50 x 2,5 | 12 | | | 요청 시 | | K0430.145025 | M14 | 50 | 45,5 | 55 | 44 | 50 x 2,5 | 12 | | | 요청 시 | | K0430.165025 | M16 | 50 | 45,5 | 55 | 44 | 50 x 2,5 | 12 | | | 요청 시 | | K0430.205025 | M20 | 50 | 45,5 | 55 | 44 | 50 x 2,5 | 12 | | | 요청 시 | | K0430.125030 | M12 | 50 | 44,5 | 55 | 44 | 50 x 3 | 12 | | | 요청 시 | | K0430.145030 | M14 | 50 | 44,5 | 55 | 44 | 50 x 3 | 12 | | | 요청 시 | | K0430.165030 | M16 | 50 | 44,5 | 55 | 44 | 50 x 3 | 12 | | | 요청 시 | | K0430.205030 | M20 | 50 | 44,5 | 55 | 44 | 50 x 3 | 12 | | | 요청 시 | | K0430.125040 | M12 | 50 | 42,5 | 55 | 44 | 50 x 4 | 12 | | | 요청 시 | | K0430.145040 | M14 | 50 | 42,5 | 55 | 44 | 50 x 4 | 12 | | | 요청 시 | | K0430.165040 | M16 | 50 | 42,5 | 55 | 44 | 50 x 4 | 12 | | | 요청 시 | | K0430.205040 | M20 | 50 | 42,5 | 55 | 44 | 50 x 4 | 12 | | | 요청 시 | | K0430.146020 | M14 | 60 | 56,5 | 55 | 45 | 60 x 2 | 12 | | | 요청 시 | | K0430.166020 | M16 | 60 | 56,5 | 55 | 45 | 60 x 2 | 12 | | | 요청 시 | | K0430.206020 | M20 | 60 | 56,5 | 55 | 45 | 60 x 2 | 12 | | | 요청 시 | | K0430.146030 | M14 | 60 | 54,5 | 55 | 45 | 60 x 3 | 12 | | | 요청 시 | | K0430.166030 | M16 | 60 | 54,5 | 55 | 45 | 60 x 3 | 12 | | | 요청 시 | | K0430.206030 | M20 | 60 | 54,5 | 55 | 45 | 60 x 3 | 12 | | | 요청 시 | | K0430.146040 | M14 | 60 | 52,5 | 55 | 45 | 60 x 4 | 12 | | | 요청 시 | | K0430.166040 | M16 | 60 | 52,5 | 55 | 45 | 60 x 4 | 12 | | | 요청 시 | | K0430.206040 | M20 | 60 | 52,5 | 55 | 45 | 60 x 4 | 12 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|