제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명정보:상품에 해당하는 적합한 액세서리를 보실 수 있습니다.특징:
RoHS

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호품목 명칭

CAD액세서리가격주문
K0427.120661나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M12X66 스틸 요청 시
K0427.121001나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M12X100 스틸 요청 시
K0427.121251나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M12X125 스틸 요청 시
K0427.121501나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M12X150 스틸 요청 시
K0427.160661나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M16X66 스틸 요청 시
K0427.161001나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M16X100 스틸 요청 시
K0427.161251나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M16X125 스틸 요청 시
K0427.161501나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M16X150 스틸 요청 시
K0427.162001나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M16X200 스틸 요청 시
K0427.201001나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M20X100 스틸 요청 시
K0427.201251나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M20X125 스틸 요청 시
K0427.201501나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M20X150 스틸 요청 시
K0427.202001나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M20X200 스틸 요청 시
K0427.120662나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M12X66 스테인레스 스틸 요청 시
K0427.121002나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M12X100 스테인레스 스틸 요청 시
K0427.121252나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M12X125 스테인레스 스틸 요청 시
K0427.121502나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M12X150 스테인레스 스틸 요청 시
K0427.160662나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M16X66 스테인레스 스틸 요청 시
K0427.161002나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M16X100 스테인레스 스틸 요청 시
K0427.161252나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M16X125 스테인레스 스틸 요청 시
K0427.161502나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M16X150 스테인레스 스틸 요청 시
K0427.162002나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M16X200 스테인레스 스틸 요청 시
K0427.201002나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M20X100 스테인레스 스틸 요청 시
K0427.201252나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M20X125 스테인레스 스틸 요청 시
K0427.201502나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M20X150 스테인레스 스틸 요청 시
K0427.202002나사 스핀들 스위벨 피트용 D1=M20X200 스테인레스 스틸 요청 시