제품 그룹
아연 다이캐스팅 스위벨 풋 확장 팔 플레이트, 타입 D
K0426_D

아연 다이캐스팅 스위벨 풋 확장 팔 플레이트, 타입 D

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:아연 다이캐스팅 플레이트.
미끄럼 방지 플레이트 열가소성 엘라스토머.
표면 마무리:플레이트 분말 코팅 검정색.정보:스위벨 풋은 나사 스핀들과 플레이트로 구성됨. 모든 플레이트는 모든 나사 스핀들과 결합할 수 있음. 미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여 스위벨 풋의 미끄러짐을 방지함. 적합한 나사 스핀들은 K0427을 참고함.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0426_D 아연 다이캐스팅 스위벨 풋 확장 팔 플레이트, 타입 D 202 kB
 조절발 기술 정보 671 kB

도면

아연 다이캐스팅 스위벨 풋 확장 팔 플레이트, 타입 D

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입DH부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0426.40801D802035  요청 시