제품 그룹
스틸 스위벨 패드
K0742

스틸 스위벨 패드

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:풋 플레이트, 나사 스핀들, 스틸.
미끄럼 방지 플레이트(NBR) 70 쇼어.
표면 마무리:풋 플레이트, 노란색으로 도장됨. 나사 스핀들, 아연 도금.
미끄럼 방지 플레이트, 검정색.
정보:황색으로 도장된 피트가 있는 고부하 가능
스틸 스위벨 패드, 옵션 사항으로 미끄럼
방지 플레이트 포함 가능.
미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여
스위벨 패드의 미끄러짐을 방지합니다.

도표에 나와있는 부하값은 정적 하중을
수직으로 스핀들 가운데 있는 플레이트에
가하는 일련의 실험을 근거로 도출한 값입니다.
진동 또는 다른 흔들림 효과에서 발생하는
방사상으로 작용하는 힘은 부하율에 영향을
미치고, 제시된 값에서는 고려되지 않았습니다.

알맞는 너트와 함께 공급.
도면 설명:
타입 A 미끄럼 방지 플레이트 미포함
타입 B 미끄럼 방지 플레이트 포함
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0742 스틸 스위벨 패드 211 kB

도면 (전체 요약)

스틸 스위벨 패드

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

DD1HH1H2SSWL부하
max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0742.005010X25A50M10165328-142515 요청 시
K0742.005010X50A50M10167828-145015 요청 시
K0742.005010X75A50M101610328-147515 요청 시
K0742.005010X100A50M101612828-1410015 요청 시
K0742.005010X125A50M101615328-1412515 요청 시
K0742.005012X25A50M12165328-142515 요청 시
K0742.005012X50A50M12167828-145015 요청 시
K0742.005012X75A50M121610328-147515 요청 시
K0742.005012X100A50M121612828-1410015 요청 시
K0742.005012X125A50M121615328-1412515 요청 시
K0742.005014X25A50M14165328-142515 요청 시
K0742.005014X50A50M14167828-145015 요청 시
K0742.005014X75A50M141610328-147515 요청 시
K0742.005014X100A50M141612828-1410015 요청 시
K0742.005014X125A50M141615328-1412515 요청 시
K0742.006514X50A65M14178030-145020 요청 시
K0742.006514X75A65M141710530-147520 요청 시
K0742.006514X100A65M141713030-1410020 요청 시
K0742.006514X125A65M141715530-1412520 요청 시
K0742.006514X150A65M141718030-1415020 요청 시
K0742.006516X50A65M16178030-165020 요청 시
K0742.006516X75A65M161710530-167520 요청 시
K0742.006516X100A65M161713030-1610020 요청 시
K0742.006516X125A65M161715530-1612520 요청 시
K0742.006516X150A65M161718030-1615020 요청 시
K0742.006516X175A65M161720530-1617520 요청 시
K0742.008016X50A80M1619,58333-165030 요청 시
K0742.008016X75A80M1619,510833-167530 요청 시
K0742.008016X100A80M1619,513333-1610030 요청 시
K0742.008016X125A80M1619,515833-1612530 요청 시
K0742.008016X150A80M1619,518333-1615030 요청 시
K0742.008016X175A80M1619,520833-1617530 요청 시
K0742.008016X200A80M1619,523333-1620030 요청 시
K0742.008020X75A80M2019,511136-177530 요청 시
K0742.008020X100A80M2019,513636-1710030 요청 시
K0742.008020X125A80M2019,516136-1712530 요청 시
K0742.008020X150A80M2019,518636-1715030 요청 시
K0742.008020X175A80M2019,521136-1717530 요청 시
K0742.008020X200A80M2019,523636-1720030 요청 시
K0742.010016X50A100M16209343-205035 요청 시
K0742.010016X75A100M162011843-207535 요청 시
K0742.010016X100A100M162014343-2010035 요청 시
K0742.010016X125A100M162016843-2012535 요청 시
K0742.010016X150A100M162019343-2015035 요청 시
K0742.010016X175A100M162021843-2017535 요청 시
K0742.010016X200A100M162024343-2020035 요청 시
K0742.010020X75A100M202011843-207545 요청 시
K0742.010020X100A100M202014343-2010045 요청 시
K0742.010020X125A100M202016843-2012545 요청 시
K0742.010020X150A100M202019343-2015045 요청 시
K0742.010020X175A100M202021843-2017545 요청 시
K0742.010020X200A100M202024343-2020045 요청 시
K0742.010024X75A100M242011944-207555 요청 시
K0742.010024X100A100M242014444-2010055 요청 시
K0742.010024X125A100M242016944-2012555 요청 시
K0742.010024X150A100M242019444-2015055 요청 시
K0742.010024X175A100M242021944-2017555 요청 시
K0742.010024X200A100M242024444-2020055 요청 시
K0742.105010X25B50M101656283142515 요청 시
K0742.105010X50B50M101681283145015 요청 시
K0742.105010X75B50M1016106283147515 요청 시
K0742.105010X100B50M10161312831410015 요청 시
K0742.105010X125B50M10161562831412515 요청 시
K0742.105012X25B50M121656283142515 요청 시
K0742.105012X50B50M121681283145015 요청 시
K0742.105012X75B50M1216106283147515 요청 시
K0742.105012X100B50M12161312831410015 요청 시
K0742.105012X125B50M12161562831412515 요청 시
K0742.105014X25B50M141656283142515 요청 시
K0742.105014X50B50M141681283145015 요청 시
K0742.105014X75B50M1416106283147515 요청 시
K0742.105014X100B50M14161312831410015 요청 시
K0742.105014X125B50M14161562831412515 요청 시
K0742.106514X50B65M141783303145020 요청 시
K0742.106514X75B65M1417108303147520 요청 시
K0742.106514X100B65M14171333031410020 요청 시
K0742.106514X125B65M14171583031412520 요청 시
K0742.106514X150B65M14171833031415020 요청 시
K0742.106516X50B65M161783303165020 요청 시
K0742.106516X75B65M1617108303167520 요청 시
K0742.106516X100B65M16171333031610020 요청 시
K0742.106516X125B65M16171583031612520 요청 시
K0742.106516X150B65M16171833031615020 요청 시
K0742.106516X175B65M16172083031617520 요청 시
K0742.108016X50B80M1619,586333165030 요청 시
K0742.108016X75B80M1619,5111333167530 요청 시
K0742.108016X100B80M1619,51363331610030 요청 시
K0742.108016X125B80M1619,51613331612530 요청 시
K0742.108016X150B80M1619,51863331615030 요청 시
K0742.108016X175B80M1619,52113331617530 요청 시
K0742.108016X200B80M1619,52363331620030 요청 시
K0742.108020X75B80M2019,5114363177530 요청 시
K0742.108020X100B80M2019,51393631710030 요청 시
K0742.108020X125B80M2019,51643631712530 요청 시
K0742.108020X150B80M2019,51893631715030 요청 시
K0742.108020X175B80M2019,52143631717530 요청 시
K0742.108020X200B80M2019,52393631720030 요청 시
K0742.110016X50B100M162096433205035 요청 시
K0742.110016X75B100M1620121433207535 요청 시
K0742.110016X100B100M16201464332010035 요청 시
K0742.110016X125B100M16201714332012535 요청 시
K0742.110016X150B100M16201964332015035 요청 시
K0742.110016X175B100M16202214332017535 요청 시
K0742.110016X200B100M16202464332020035 요청 시
K0742.110020X75B100M2020121433207545 요청 시
K0742.110020X100B100M20201464332010045 요청 시
K0742.110020X125B100M20201714332012545 요청 시
K0742.110020X150B100M20201964332015045 요청 시
K0742.110020X175B100M20202214332017545 요청 시
K0742.110020X200B100M20202464332020045 요청 시
K0742.110024X75B100M2420122443207555 요청 시
K0742.110024X100B100M24201474432010055 요청 시
K0742.110024X125B100M24201724432012555 요청 시
K0742.110024X150B100M24201974432015055 요청 시
K0742.110024X175B100M24202224432017555 요청 시
K0742.110024X200B100M24202474432020055 요청 시

품목 정보

KIPP의 스위벨 피트는 기존의 스위벨 피트와는 달리 볼 베어링과 함께 위에서 부터 나사 스핀들에 장착됩니다. 이는 경사 각도(최대 30°)가 더 높아진 장점이 있습니다. 스위벨 피트는 노란색으로 코팅되었으며 스틸 소재입니다. 나사 스핀들은 아연 도금되었습니다. 선택적으로 스위벨 피트용 미끄럼 방지 플레이트 (70 쇼어)도 온라인샵에서 구입할 수 있습니다. 스위벨 피트는 적합한 너트와 함께 공급됩니다.