- K0443
오일 레벨 게이지
- K0444
오일 레벨 게이지
- K1425
오일 레벨 게이지 전기식 오일 레벨 모니터링 있음
- K1426
오일 레벨 게이지 전기식 온도 모니터링 있음
- K1427
오일 레벨 게이지 전기식 오일 레벨 및 온도 모니터링 있음
- K1100
오일 레벨 게이지, 롱 버전
- K1428
오일 레벨 게이지 전기식 오일 레벨 모니터링 있음, 긴 버전
- K1429
오일 레벨 게이지 전기식 온도 모니터링 있음, 긴 버전
- K1430
오일 레벨 게이지 전기식 오일 레벨 및 온도 모니터링 있음, 긴 버전
- K0445
오일 레벨 글라스
- K0446
압입 오일 레벨 글라스
- K0447
아치형 오일 레벨 글라스
- K0448
알루미늄 오일 레벨 글라스
- K0246
오일 레벨 글라스, 알루미늄, 천연 유리 소재
- K2179
안전 유리로 제작된 황동 오일 레벨 글라스
- K2180
오일 레벨 글라스, 황동, 원형, 안전 유리
- K2182
오일 레벨 글라스,스테인리스 스틸, 안전 유리
- K1129
로킹 스크류, 육각 소켓, 테이퍼식 스레드, DIN 906
- K1130
로킹 스크류, 칼라와 육각 소켓이 있음, DIN 908
- K1131
로킹 스크류, 칼라와 외부 육각 소켓이 있음, DIN 910
- K0450
로킹 스크류
- K0451
로킹 스토퍼
- K0452
로킹 스크류, 자석 있음
- K0453
로킹 스크류, 알루미늄, 자석 있음
- K0454
로킹 스크류
- K0455
로킹 스크류
- K1102
육각 소켓이 있는 로킹 스크류
- K1104
알루미늄 로킹 스크류
- K0456
필러 넥 로킹
- K0457
벤트 스크류
- K0458
벤트 스크류 스플래시 가드
- K0459
벤트 스크류 체크 밸브
- K0460
벤트 스크류, 황동
- K0461
벤트 스크류, 황동, 체크 밸브 있음
- K0462
로킹 스토퍼, 오일 딥스틱
- K0465
벤트 스크류 오일 딥스틱
- K0467
벤트 스크류 체크 밸브, 오일 딥스틱
- K1101
딥스틱용 로킹 스크류
- K2318
실링 플러그, 슬리브, 스틸, 볼, 스틸
- K2319
실링 플러그, 슬리브, 스테인리스 스틸, 볼, 스틸
- K2320
실링 플러그, 슬리브, 스테인리스 스틸, 볼, 스테인리스 스틸
- K2321
실링 플러그용 펀치
- K0468
오일 딥스틱
- K0470
필러 넥, 플라스틱, 고정 너트 포함
- K1103
필러 넥, 플라스틱, 장착 플랜지 포함
- K0471
필러 넥, 스틸, 장착 플랜지 포함
- K1132
그리스 니플 원추형, DIN 71412
- K2316
그리스 니플, 원추형, 압입식, DIN 71412
- K2316
압입 공구, 원추형 그리스 니플용, DIN 71412
- K1539
그리스 니플, 스틸, 모음 박스
- K1133
원추형 그리스 니플용 그리스 니플 보호 캡
- K1134
그리스 니플 DIN 3405 규격의 깔때기형
- K2317
그리스 니플, 깔때기형, 압입식, DIN 3405
- K1135
그리스 니플, DIN 3404 규격의 플랫형
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:열가소성, 폴리아미드 66.표면 마무리:검정색. 비석면 가스킷.온도 범위:온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.도면 설명:타입 A: 주입 기호 있음 타입 B: 주입 기호 및 배기 구멍 있음 타입 C: 배출 기호 있음
1) 가스킷 2) 배기 구멍은 타입 B에만 있음 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | D | D1 | L | L1 | SW | 조임 토크 max. Nm | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0454.119014 | A | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 |  | | 요청 시 | | K0454.122038 | A | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 |  | | 요청 시 | | K0454.128012 | A | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 |  | | 요청 시 | | K0454.134034 | A | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 |  | | 요청 시 | | K0454.142100 | A | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | - |  | | 요청 시 | | K0454.151114 | A | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | - |  | | 요청 시 | | K0454.158112 | A | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | - |  | | 요청 시 | | K0454.174200 | A | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | - |  | | 요청 시 | | K0454.1191415 | A | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 8 | 17 | 5 |  | | 요청 시 | | K0454.1211615 | A | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 |  | | 요청 시 | | K0454.1261815 | A | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 |  | | 요청 시 | | K0454.1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0454.1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 |  | | 요청 시 | | K0454.1524015 | A | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | - |  | | 요청 시 | | K0454.219014 | B | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 |  | | 요청 시 | | K0454.222038 | B | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 |  | | 요청 시 | | K0454.228012 | B | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 |  | | 요청 시 | | K0454.234034 | B | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 |  | | 요청 시 | | K0454.242100 | B | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | - |  | | 요청 시 | | K0454.251114 | B | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | - |  | | 요청 시 | | K0454.258112 | B | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | - |  | | 요청 시 | | K0454.274200 | B | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | - |  | | 요청 시 | | K0454.2191415 | B | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 9 | 17 | 5 |  | | 요청 시 | | K0454.2211615 | B | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 |  | | 요청 시 | | K0454.2261815 | B | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 |  | | 요청 시 | | K0454.2282015 | B | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0454.2282215 | B | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 |  | | 요청 시 | | K0454.2524015 | B | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | - |  | | 요청 시 | | K0454.319014 | C | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 |  | | 요청 시 | | K0454.322038 | C | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 |  | | 요청 시 | | K0454.328012 | C | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 |  | | 요청 시 | | K0454.334034 | C | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 |  | | 요청 시 | | K0454.342100 | C | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | - |  | | 요청 시 | | K0454.351114 | C | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | - |  | | 요청 시 | | K0454.358112 | C | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | - |  | | 요청 시 | | K0454.374200 | C | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | - |  | | 요청 시 | | K0454.3191415 | C | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 9 | 17 | 5 |  | | 요청 시 | | K0454.3211615 | C | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 |  | | 요청 시 | | K0454.3261815 | C | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 |  | | 요청 시 | | K0454.3282015 | C | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0454.3282215 | C | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 |  | | 요청 시 | | K0454.3524015 | C | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | - |  | | 요청 시 | |