제품 그룹
로킹 스크류, 타입 C, 배출 표시 있음
K0454_C

로킹 스크류, 타입 C, 배출 표시 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성, 폴리아미드 66.표면 마무리:검정색. 비석면 가스킷.온도 범위:온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.도면 설명:
1) 가스킷
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0454_C 로킹 스크류, 타입 C, 배출 표시 있음 225 kB

도면

로킹 스크류, 타입 C, 배출 표시 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1LL1SW조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K0454.319014C19,5G1/479175 요청 시
K0454.322038C22G3/87,510188 요청 시
K0454.328012C28G1/27,511249 요청 시
K0454.334034C34G3/49113011 요청 시
K0454.342100C42G110,51235- 요청 시
K0454.351114C51G1 1/41213,542- 요청 시
K0454.358112C58G1 1/21014,550- 요청 시
K0454.374200C74G213,51664- 요청 시
K0454.3191415C19,5M14X1,579175 요청 시
K0454.3211615C21M16X1,57,510186 요청 시
K0454.3261815C26M18X1,57,510217 요청 시
K0454.3282015C28M20X1,5810248 요청 시
K0454.3282215C28M22X1,58112410 요청 시
K0454.3524015C52M40X1,5101342- 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059