제품 그룹
그리스 니플, DIN 71412 규격의 원추형, 타입 D, 45° 각진 형, 사각
K1132_D

그리스 니플, DIN 71412 규격의 원추형, 타입 D, 45° 각진 형, 사각

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:스틸 경화처리됨, 최소 550 HV 1, 아연 도금.정보:원추형 그리스 니플에는 원추(원뿔형) 나사가 있습니다. 자주 윤활해야 하는 윤활 부위에 적합합니다. 다목적으로 사용하기에 적합하여 가장 널리 사용되는 그리스 니플 유형입니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1132_D 그리스 니플, DIN 71412 규격의 원추형, 타입 D, 45° 각진 형, 사각 194 kB

도면

그리스 니플, DIN 71412 규격의 원추형, 타입 D, 45° 각진 형, 사각

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입본체 재질ADL
max.
L1SWCAD액세서리가격주문
K1132.1406100D사각바용 45° 앵글형스틸10,5M6X120,55,59 요청 시
K1132.1408100D사각바용 45° 앵글형스틸10,5M8X120,55,59 요청 시
K1132.1408125D사각바용 45° 앵글형스틸10,5M8X1,2520,55,59 요청 시
K1132.1410100D사각바용 45° 앵글형스틸11M10X120,55,511 요청 시
K1132.1418D사각바용 45° 앵글형스틸11R1/820,55,511 요청 시