제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명정보:상품에 해당하는 적합한 액세서리를 보실 수 있습니다.

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호품목 명칭

CAD액세서리가격주문
K0472.1818튜브 커넥터 십자형 부품 열가소성, 라운드 튜브용, 구성 요소:스틸, A=18, B=18  요청 시
K0472.51818튜브 커넥터 십자형 부품, 타입:A 알루미늄, 라운드 튜브용, 구성 요소:스틸, A=18,1, B=18,1  요청 시
K0475.1818튜브 커넥터 T-부품, 라운드 튜브용, 열가소성, 구성 요소:스틸, A=18, B=18  요청 시
K0475.51818튜브 커넥터 T-부품, 라운드 튜브용, 타입:A, 알루미늄, 구성 요소:스틸, A=18,1, B=18,1  요청 시
K0477.18튜브 커넥터 풋 있음, 라운드 튜브용, G=45, L=32, A=18, 열가소성, 구성 요소:스틸  요청 시
K0477.518튜브 커넥터 풋 있음, 라운드 튜브용, M=42, G=42, L=37, A=18,1, 타입:A, 알루미늄, 구성 요소:스틸  요청 시
K0479.18튜브 커넥터 플랜지 있음 M=50 G=35 L=39,5 열가소성, 라운드 튜브용, 구성 요소:스틸, A=18  요청 시
K0479.518튜브 커넥터 플랜지 있음 M=50 G=35 L=41 알루미늄, 라운드 튜브용, 구성 요소:스틸, A=18,1  요청 시
K0483.18튜브 커넥터 직선형, 라운드 튜브용, A=18, L=65, 열가소성, 구성 요소:스틸 광택 처리  요청 시
K0484.18튜브 커넥터 조인트 부품 내부 나사 있음 라운드 튜브용 A=18, 열가소성 검정, 구성 요소:스틸 광택 처리  요청 시
K0485.18튜브 커넥터 조인트 부품 외부 나사 있음 라운드 튜브용 A=18, 열가소성, 구성 요소:스틸 광택 처리  요청 시
K0486.18튜브 커넥터 조인트 부품 내부 나사 있음 라운드 튜브용 A=18, 열가소성, 구성 요소:스틸 광택 처리  요청 시
K0488.18튜브 커넥터, 힌지 라운드 튜브용, 열가소성, 구성 요소:스틸, A=18  요청 시
K0488.518튜브 커넥터, 힌지 라운드 튜브용, 알루미늄, 구성 요소:스틸, A=18,1  요청 시
K0489.18튜브 커넥터 힌지, 라운드 튜브용, 열가소성, 구성 요소:스틸, A=18  요청 시
K0489.518튜브 커넥터 힌지, 라운드 튜브용, 알루미늄, 구성 요소:스틸, A=18,1  요청 시
K0490.18튜브 커넥터 스위벨 풋 있음 G=50 열가소성, 라운드 튜브용, 구성 요소:스틸, A=18  요청 시
K0490.518튜브 커넥터 스위벨 풋 있음 G=50 알루미늄, 라운드 튜브용, A=18,1  요청 시
K0496.1818튜브 커넥터 십자형 부품 리니어 유닛용, A=18, 타입=18, 알루미늄 검정 파우더 코팅, 구성 요소:스틸 요청 시
K0498.18튜브 커넥터 플랜지 있음 리니어 유닛용 타입:A, 타입=18, 알루미늄 검정 파우더 코팅, 구성 요소:스틸 요청 시
K0499.18튜브 커넥터 풋 있음 리니어 유닛용, 타입=18, 알루미늄 검정 파우더 코팅, 구성 요소:스틸 요청 시