제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명정보:상품에 해당하는 적합한 액세서리를 보실 수 있습니다.

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호품목 명칭

CAD액세서리가격주문
K0472.55030튜브 커넥터 십자형 부품, 타입:B 알루미늄, 라운드 튜브용, 구성 요소:스틸, A=50,22, B=30,1  요청 시
K0472.55050튜브 커넥터 십자형 부품, 타입:B 알루미늄, 라운드 튜브용, 구성 요소:스틸, A=50,2, B=50,2  요청 시
K0475.55050튜브 커넥터 T-부품, 라운드 튜브용, 타입:B, 알루미늄, 구성 요소:스틸, A=50,22, B=50,22  요청 시
K0476.550튜브 커넥터 오른쪽 앵글 알루미늄, 라운드 튜브용, 구성 요소:스틸  요청 시
K0477.550튜브 커넥터 풋 있음, 라운드 튜브용, M=105, G=105, L=85, A=50,22, 타입:B, 알루미늄, 구성 요소:스틸  요청 시
K0479.550튜브 커넥터 플랜지 있음 M=128 G=90 L=98 알루미늄, 라운드 튜브용, 구성 요소:스틸, A=50,22  요청 시
K0496.5040튜브 커넥터 십자형 부품 리니어 유닛용, A=40, 타입=50, 알루미늄 검정 파우더 코팅, 구성 요소:스틸 요청 시
K0496.5050튜브 커넥터 십자형 부품 리니어 유닛용, A=50, 타입=50, 알루미늄 검정 파우더 코팅, 구성 요소:스틸 요청 시
K0497.5050튜브 커넥터 십자형 부품 리니어 유닛용 타입:B, A=50, 타입=50, 알루미늄 검정 파우더 코팅, 구성 요소:스틸 요청 시
K0498.50튜브 커넥터 플랜지 있음 리니어 유닛용 타입:B, 타입=50, 알루미늄 검정 파우더 코팅, 구성 요소:스틸 요청 시
K0499.50튜브 커넥터 풋 있음 리니어 유닛용, 타입=50, 알루미늄 검정 파우더 코팅, 구성 요소:스틸 요청 시