제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명정보:상품에 해당하는 적합한 액세서리를 보실 수 있습니다.

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호품목 명칭

CAD액세서리가격주문
K0472.54020튜브 커넥터 십자형 부품, 타입:B 알루미늄, 라운드 튜브용, 구성 요소:스틸, A=40,17, B=20,1  요청 시
K0472.54030튜브 커넥터 십자형 부품, 타입:B 알루미늄, 라운드 튜브용, 구성 요소:스틸, A=40,17, B=30,1  요청 시
K0472.54040튜브 커넥터 십자형 부품, 타입:B 알루미늄, 라운드 튜브용, 구성 요소:스틸, A=40,17, B=40,17  요청 시
K0472.524040튜브 커넥터 십자형 부품 알루미늄, 라운드 튜브용, 구성 요소:스틸, A=40,2, B=40,2  요청 시
K0474.54040튜브 커넥터 십자형 부품 알루미늄, 원형 및 사각 튜브용, 구성 요소:스틸, A=40,3, B=40,2  요청 시
K0475.54040튜브 커넥터 T-부품, 라운드 튜브용, 타입:B, 알루미늄, 구성 요소:스틸, A=40,15, B=40,15  요청 시
K0476.540튜브 커넥터 오른쪽 앵글 알루미늄, 라운드 튜브용, 구성 요소:스틸  요청 시
K0477.540튜브 커넥터 풋 있음, 라운드 튜브용, M=90, G=90, L=70, A=40,17, 타입:B, 알루미늄, 구성 요소:스틸  요청 시
K0479.540튜브 커넥터 플랜지 있음 M=105 G=80 L=87 알루미늄, 라운드 튜브용, 구성 요소:스틸, A=40,17  요청 시
K0479.5240튜브 커넥터 플랜지 있음 M=100 G=100 L=70 알루미늄, 라운드 튜브용, 구성 요소:스틸, A=40,2  요청 시
K0488.540튜브 커넥터, 힌지 라운드 튜브용, 알루미늄, 구성 요소:스틸, A=40,2  요청 시
K0489.540튜브 커넥터 힌지, 라운드 튜브용, 알루미늄, 구성 요소:스틸, A=40,15  요청 시
K0490.540튜브 커넥터 스위벨 풋 있음 G=100 알루미늄, 라운드 튜브용, A=40,2  요청 시
K0496.4020튜브 커넥터 십자형 부품 리니어 유닛용, A=20, 타입=40, 알루미늄 검정 파우더 코팅, 구성 요소:스틸 요청 시
K0496.4040튜브 커넥터 십자형 부품 리니어 유닛용, A=40, 타입=40, 알루미늄 검정 파우더 코팅, 구성 요소:스틸 요청 시
K0497.4040튜브 커넥터 십자형 부품 리니어 유닛용 타입:A, A=40, 타입=40, 알루미늄 검정 파우더 코팅, 구성 요소:스틸 요청 시
K0498.40튜브 커넥터 플랜지 있음 리니어 유닛용 타입:B, 타입=40, 알루미늄 검정 파우더 코팅, 구성 요소:스틸 요청 시
K0499.40튜브 커넥터 풋 있음 리니어 유닛용, 타입=40, 알루미늄 검정 파우더 코팅, 구성 요소:스틸 요청 시