제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명정보:상품에 해당하는 적합한 액세서리를 보실 수 있습니다.

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호품목 명칭

CAD액세서리가격주문
K0472.3030튜브 커넥터 십자형 부품 열가소성, 라운드 튜브용, 구성 요소:스틸, A=30, B=30  요청 시
K0472.53014튜브 커넥터 십자형 부품, 타입:B 알루미늄, 라운드 튜브용, 구성 요소:스틸, A=30,1, B=14,1  요청 시
K0472.53030튜브 커넥터 십자형 부품, 타입:A 알루미늄, 라운드 튜브용, 구성 요소:스틸, A=30,1, B=30,1  요청 시
K0472.54030튜브 커넥터 십자형 부품, 타입:B 알루미늄, 라운드 튜브용, 구성 요소:스틸, A=40,17, B=30,1  요청 시
K0472.55030튜브 커넥터 십자형 부품, 타입:B 알루미늄, 라운드 튜브용, 구성 요소:스틸, A=50,22, B=30,1  요청 시
K0472.523030튜브 커넥터 십자형 부품 알루미늄, 라운드 튜브용, 구성 요소:스틸, A=30,2, B=30,2  요청 시
K0474.3030튜브 커넥터 십자형 부품 열가소성, 원형 및 사각 튜브용, 구성 요소:스틸, A=30, B=30  요청 시
K0474.53030튜브 커넥터 십자형 부품 알루미늄, 원형 및 사각 튜브용, 구성 요소:스틸, A=30,2, B=30,1  요청 시
K0475.3030튜브 커넥터 T-부품, 라운드 튜브용, 열가소성, 구성 요소:스틸, A=30, B=30  요청 시
K0475.53030튜브 커넥터 T-부품, 라운드 튜브용, 타입:A, 알루미늄, 구성 요소:스틸, A=30,1, B=30,1  요청 시
K0476.530튜브 커넥터 오른쪽 앵글 알루미늄, 라운드 튜브용, 구성 요소:스틸  요청 시
K0477.30튜브 커넥터 풋 있음, 라운드 튜브용, G=60, L=50, A=30, 열가소성, 구성 요소:스틸  요청 시
K0477.530튜브 커넥터 풋 있음, 라운드 튜브용, M=60, G=60, L=50, A=30,1, 타입:A, 알루미늄, 구성 요소:스틸  요청 시
K0479.30튜브 커넥터 플랜지 있음 M=80 G=50 L=62,5 열가소성, 라운드 튜브용, 구성 요소:스틸, A=30  요청 시
K0479.530튜브 커넥터 플랜지 있음 M=78 G=55 L=63 알루미늄, 라운드 튜브용, 구성 요소:스틸, A=30,1  요청 시
K0479.5230튜브 커넥터 플랜지 있음 M=75 G=75 L=52,5 알루미늄, 라운드 튜브용, 구성 요소:스틸, A=30,2  요청 시
K0483.30튜브 커넥터 직선형, 라운드 튜브용, A=30, L=95, 열가소성, 구성 요소:스틸 광택 처리  요청 시
K0484.30튜브 커넥터 조인트 부품 내부 나사 있음 라운드 튜브용 A=30, 열가소성 검정, 구성 요소:스틸 광택 처리  요청 시
K0485.30튜브 커넥터 조인트 부품 외부 나사 있음 라운드 튜브용 A=30, 열가소성, 구성 요소:스틸 광택 처리  요청 시
K0486.30튜브 커넥터 조인트 부품 내부 나사 있음 라운드 튜브용 A=30, 열가소성, 구성 요소:스틸 광택 처리  요청 시
K0488.30튜브 커넥터, 힌지 라운드 튜브용, 열가소성, 구성 요소:스틸, A=30  요청 시
K0488.530튜브 커넥터, 힌지 라운드 튜브용, 알루미늄, 구성 요소:스틸, A=30,1  요청 시
K0489.30튜브 커넥터 힌지, 라운드 튜브용, 열가소성, 구성 요소:스틸, A=30  요청 시
K0489.530튜브 커넥터 힌지, 라운드 튜브용, 알루미늄, 구성 요소:스틸, A=30,1  요청 시
K0490.30튜브 커넥터 스위벨 풋 있음 G=75 열가소성, 라운드 튜브용, 구성 요소:스틸, A=30  요청 시
K0490.530튜브 커넥터 스위벨 풋 있음 G=75 알루미늄, 라운드 튜브용, A=30,1  요청 시
K0496.3020튜브 커넥터 십자형 부품 리니어 유닛용, A=20, 타입=30, 알루미늄 검정 파우더 코팅, 구성 요소:스틸 요청 시
K0496.3030튜브 커넥터 십자형 부품 리니어 유닛용, A=30, 타입=30, 알루미늄 검정 파우더 코팅, 구성 요소:스틸 요청 시
K0497.3030튜브 커넥터 십자형 부품 리니어 유닛용 타입:A, A=30, 타입=30, 알루미늄 검정 파우더 코팅, 구성 요소:스틸 요청 시
K0498.30튜브 커넥터 플랜지 있음 리니어 유닛용 타입:A, 타입=30, 알루미늄 검정 파우더 코팅, 구성 요소:스틸 요청 시
K0499.30튜브 커넥터 풋 있음 리니어 유닛용, 타입=30, 알루미늄 검정 파우더 코팅, 구성 요소:스틸 요청 시