제품 그룹
플라스틱 보호 캡 사각 튜브용, B형, 직사각형
K2029_B

플라스틱 보호 캡 사각 튜브용, B형, 직사각형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:기본 몸체 폴리에틸렌.표면 마무리:본체, 검은색.이용:캡은 파이프의 날카로운 모서리로부터 보호합니다.조립:조림은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2029_B 플라스틱 보호 캡 사각 튜브용, B형, 직사각형 280 kB

도면

플라스틱 보호 캡 사각 튜브용, B형, 직사각형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호형태 타입타입A

BHLCAD액세서리가격주문
K2029.3015직사각B3015222 요청 시
K2029.4020직사각B402028 요청 시