제품 그룹
롤러 컨베이어 스틸용 서스펜션 브래킷 40 스틸
K2139

롤러 컨베이어 스틸용 서스펜션 브래킷 40 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금.정보:서스펜션 브래킷은 40 mm 프로파일 알루미늄에 스틸 롤러 트랙을 매달기 위해 사용됩니다.

롤러 컨베이어를 서스펜션 브래킷에 밀어 넣고 프로파일 알루미늄에 걸면 됩니다. 필요한 경우 서스펜션 브래킷을 나사로 고정할 수도 있습니다.

타입 A: 스톱 미포함.
타입 B: 스톱 포함. 이 서스펜션 브래킷은 컨베이어 라인 엔드에서 상품 및 공작물 캐리어의 스토퍼 역할을 합니다.
인도 품목서스펜션 브래킷 1개.특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2139 롤러 컨베이어 스틸용 서스펜션 브래킷 40 스틸 228 kB

도면 (전체 요약)

롤러 컨베이어 스틸용 서스펜션 브래킷 40 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입H

CAD액세서리가격주문
K2139.403040A스톱 미포함30,6 요청 시
K2139.407240B스톱 포함72,3 요청 시