제품 그룹
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 실크 매트, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
K0123

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 실크 매트, 나사 인서트, 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스테인레스 스틸 스틸 부품, 1.4305.

표면 마무리:플라스틱 코팅 그립 레버.
스틸 부품 검정색.
정보:스탠다드 색상:
오렌지 RAL 2004, 루비빨강 RAL 3003, 실버 메탈릭

L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
요청 시:기타 수나사, 스크류 길이, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0123 클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 실크 매트, 나사 인서트, 스테인리스 스틸 365 kB

도면

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 실크 매트, 나사 인서트, 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
크기XDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

LCAD액세서리가격주문
K0123.00427X10루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅0M410131424,5414,53033303771610 요청 시
K0123.0042X10퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅0M410131424,5414,53033303771610 요청 시
K0123.0043X10실버 메탈릭플라스틱 코팅0M410131424,5414,53033303771610 요청 시
K0123.00427X15루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅0M410131424,5414,53033303771615 요청 시
K0123.0042X15퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅0M410131424,5414,53033303771615 요청 시
K0123.0043X15실버 메탈릭플라스틱 코팅0M410131424,5414,53033303771615 요청 시
K0123.00427X20루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅0M410131424,5414,53033303771620 요청 시
K0123.0042X20퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅0M410131424,5414,53033303771620 요청 시
K0123.0043X20실버 메탈릭플라스틱 코팅0M410131424,5414,53033303771620 요청 시
K0123.00427X25루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅0M410131424,5414,53033303771625 요청 시
K0123.0042X25퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅0M410131424,5414,53033303771625 요청 시
K0123.0043X25실버 메탈릭플라스틱 코팅0M410131424,5414,53033303771625 요청 시
K0123.00527X10루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅0M510131424,5414,53033303771610 요청 시
K0123.0052X10퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅0M510131424,5414,53033303771610 요청 시
K0123.0053X10실버 메탈릭플라스틱 코팅0M510131424,5414,53033303771610 요청 시
K0123.00527X15루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅0M510131424,5414,53033303771615 요청 시
K0123.0052X15퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅0M510131424,5414,53033303771615 요청 시
K0123.0053X15실버 메탈릭플라스틱 코팅0M510131424,5414,53033303771615 요청 시
K0123.00527X20루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅0M510131424,5414,53033303771620 요청 시
K0123.0052X20퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅0M510131424,5414,53033303771620 요청 시
K0123.0053X20실버 메탈릭플라스틱 코팅0M510131424,5414,53033303771620 요청 시
K0123.00527X25루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅0M510131424,5414,53033303771625 요청 시
K0123.0052X25퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅0M510131424,5414,53033303771625 요청 시
K0123.0053X25실버 메탈릭플라스틱 코팅0M510131424,5414,53033303771625 요청 시
K0123.10527X10루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅1M510131424,5414,53134404771610 요청 시
K0123.1052X10퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅1M510131424,5414,53134404771610 요청 시
K0123.1053X10실버 메탈릭플라스틱 코팅1M510131424,5414,53134404771610 요청 시
K0123.10527X15루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅1M510131424,5414,53134404771615 요청 시
K0123.1052X15퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅1M510131424,5414,53134404771615 요청 시
K0123.1053X15실버 메탈릭플라스틱 코팅1M510131424,5414,53134404771615 요청 시
K0123.10527X20루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅1M510131424,5414,53134404771620 요청 시
K0123.1052X20퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅1M510131424,5414,53134404771620 요청 시
K0123.1053X20실버 메탈릭플라스틱 코팅1M510131424,5414,53134404771620 요청 시
K0123.10527X25루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅1M510131424,5414,53134404771625 요청 시
K0123.1052X25퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅1M510131424,5414,53134404771625 요청 시
K0123.1053X25실버 메탈릭플라스틱 코팅1M510131424,5414,53134404771625 요청 시
K0123.10627X10루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅1M610131424,5414,53134404771610 요청 시
K0123.1062X10퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅1M610131424,5414,53134404771610 요청 시
K0123.1063X10실버 메탈릭플라스틱 코팅1M610131424,5414,53134404771610 요청 시
K0123.10627X15루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅1M610131424,5414,53134404771615 요청 시
K0123.1062X15퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅1M610131424,5414,53134404771615 요청 시
K0123.1063X15실버 메탈릭플라스틱 코팅1M610131424,5414,53134404771615 요청 시
K0123.10627X20루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅1M610131424,5414,53134404771620 요청 시
K0123.1062X20퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅1M610131424,5414,53134404771620 요청 시
K0123.1063X20실버 메탈릭플라스틱 코팅1M610131424,5414,53134404771620 요청 시
K0123.10627X25루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅1M610131424,5414,53134404771625 요청 시
K0123.1062X25퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅1M610131424,5414,53134404771625 요청 시
K0123.1063X25실버 메탈릭플라스틱 코팅1M610131424,5414,53134404771625 요청 시
K0123.10627X30루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅1M610131424,5414,53134404771630 요청 시
K0123.1062X30퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅1M610131424,5414,53134404771630 요청 시
K0123.1063X30실버 메탈릭플라스틱 코팅1M610131424,5414,53134404771630 요청 시
K0123.10627X40루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅1M610131424,5414,53134404771640 요청 시
K0123.1062X40퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅1M610131424,5414,53134404771640 요청 시
K0123.1063X40실버 메탈릭플라스틱 코팅1M610131424,5414,53134404771640 요청 시
K0123.10627X50루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅1M610131424,5414,53134404771650 요청 시
K0123.1062X50퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅1M610131424,5414,53134404771650 요청 시
K0123.1063X50실버 메탈릭플라스틱 코팅1M610131424,5414,53134404771650 요청 시
K0123.20627X15루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 요청 시
K0123.2062X15퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 요청 시
K0123.2063X15실버 메탈릭플라스틱 코팅2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 요청 시
K0123.20627X20루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 요청 시
K0123.2062X20퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 요청 시
K0123.2063X20실버 메탈릭플라스틱 코팅2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 요청 시
K0123.20627X25루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 요청 시
K0123.2062X25퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 요청 시
K0123.2063X25실버 메탈릭플라스틱 코팅2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 요청 시
K0123.20627X30루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 요청 시
K0123.2062X30퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 요청 시
K0123.2063X30실버 메탈릭플라스틱 코팅2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 요청 시
K0123.20627X40루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 요청 시
K0123.2062X40퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 요청 시
K0123.2063X40실버 메탈릭플라스틱 코팅2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 요청 시
K0123.20627X50루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 요청 시
K0123.2062X50퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 요청 시
K0123.2063X50실버 메탈릭플라스틱 코팅2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 요청 시
K0123.20627X60루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 요청 시
K0123.2062X60퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 요청 시
K0123.2063X60실버 메탈릭플라스틱 코팅2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 요청 시
K0123.20827X15루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 요청 시
K0123.2082X15퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 요청 시
K0123.2083X15실버 메탈릭플라스틱 코팅2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 요청 시
K0123.20827X20루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 요청 시
K0123.2082X20퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 요청 시
K0123.2083X20실버 메탈릭플라스틱 코팅2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 요청 시
K0123.20827X25루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 요청 시
K0123.2082X25퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 요청 시
K0123.2083X25실버 메탈릭플라스틱 코팅2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 요청 시
K0123.20827X30루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 요청 시
K0123.2082X30퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 요청 시
K0123.2083X30실버 메탈릭플라스틱 코팅2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 요청 시
K0123.20827X40루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 요청 시
K0123.2082X40퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 요청 시
K0123.2083X40실버 메탈릭플라스틱 코팅2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 요청 시
K0123.20827X50루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 요청 시
K0123.2082X50퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 요청 시
K0123.2083X50실버 메탈릭플라스틱 코팅2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 요청 시
K0123.20827X60루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 요청 시
K0123.2082X60퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 요청 시
K0123.2083X60실버 메탈릭플라스틱 코팅2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 요청 시
K0123.21027X20루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 요청 시
K0123.2102X20퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 요청 시
K0123.2103X20실버 메탈릭플라스틱 코팅2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 요청 시
K0123.21027X25루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 요청 시
K0123.2102X25퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 요청 시
K0123.2103X25실버 메탈릭플라스틱 코팅2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 요청 시
K0123.21027X30루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 요청 시
K0123.2102X30퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 요청 시
K0123.2103X30실버 메탈릭플라스틱 코팅2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 요청 시
K0123.21027X40루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 요청 시
K0123.2102X40퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 요청 시
K0123.2103X40실버 메탈릭플라스틱 코팅2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 요청 시
K0123.21027X50루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 요청 시
K0123.2102X50퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 요청 시
K0123.2103X50실버 메탈릭플라스틱 코팅2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 요청 시
K0123.21027X60루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 요청 시
K0123.2103X60실버 메탈릭플라스틱 코팅2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 요청 시
K0123.2102X60퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 요청 시
K0123.30827X20루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅3M816212237102454,558,58091112220 요청 시
K0123.3082X20퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M816212237102454,558,58091112220 요청 시
K0123.3083X20실버 메탈릭플라스틱 코팅3M816212237102454,558,58091112220 요청 시
K0123.30827X25루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅3M816212237102454,558,58091112225 요청 시
K0123.3082X25퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M816212237102454,558,58091112225 요청 시
K0123.3083X25실버 메탈릭플라스틱 코팅3M816212237102454,558,58091112225 요청 시
K0123.30827X30루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅3M816212237102454,558,58091112230 요청 시
K0123.3082X30퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M816212237102454,558,58091112230 요청 시
K0123.3083X30실버 메탈릭플라스틱 코팅3M816212237102454,558,58091112230 요청 시
K0123.30827X40루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅3M816212237102454,558,58091112240 요청 시
K0123.3082X40퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M816212237102454,558,58091112240 요청 시
K0123.3083X40실버 메탈릭플라스틱 코팅3M816212237102454,558,58091112240 요청 시
K0123.30827X50루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅3M816212237102454,558,58091112250 요청 시
K0123.3082X50퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M816212237102454,558,58091112250 요청 시
K0123.3083X50실버 메탈릭플라스틱 코팅3M816212237102454,558,58091112250 요청 시
K0123.30827X60루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅3M816212237102454,558,58091112260 요청 시
K0123.3082X60퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M816212237102454,558,58091112260 요청 시
K0123.3083X60실버 메탈릭플라스틱 코팅3M816212237102454,558,58091112260 요청 시
K0123.31027X20루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅3M1016212237102454,558,58091112220 요청 시
K0123.3102X20퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M1016212237102454,558,58091112220 요청 시
K0123.3103X20실버 메탈릭플라스틱 코팅3M1016212237102454,558,58091112220 요청 시
K0123.31027X25루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅3M1016212237102454,558,58091112225 요청 시
K0123.3102X25퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M1016212237102454,558,58091112225 요청 시
K0123.3103X25실버 메탈릭플라스틱 코팅3M1016212237102454,558,58091112225 요청 시
K0123.31027X30루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅3M1016212237102454,558,58091112230 요청 시
K0123.3102X30퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M1016212237102454,558,58091112230 요청 시
K0123.3103X30실버 메탈릭플라스틱 코팅3M1016212237102454,558,58091112230 요청 시
K0123.31027X40루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅3M1016212237102454,558,58091112240 요청 시
K0123.3102X40퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M1016212237102454,558,58091112240 요청 시
K0123.3103X40실버 메탈릭플라스틱 코팅3M1016212237102454,558,58091112240 요청 시
K0123.31027X50루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅3M1016212237102454,558,58091112250 요청 시
K0123.3102X50퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M1016212237102454,558,58091112250 요청 시
K0123.3103X50실버 메탈릭플라스틱 코팅3M1016212237102454,558,58091112250 요청 시
K0123.31027X60루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅3M1016212237102454,558,58091112260 요청 시
K0123.3102X60퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M1016212237102454,558,58091112260 요청 시
K0123.3103X60실버 메탈릭플라스틱 코팅3M1016212237102454,558,58091112260 요청 시
K0123.41227X25루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅4M12192727,54310276367,595109132425 요청 시
K0123.4122X25퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅4M12192727,54310276367,595109132425 요청 시
K0123.4123X25실버 메탈릭플라스틱 코팅4M12192727,54310276367,595109132425 요청 시
K0123.41227X30루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅4M12192727,54310276367,595109132430 요청 시
K0123.4122X30퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅4M12192727,54310276367,595109132430 요청 시
K0123.4123X30실버 메탈릭플라스틱 코팅4M12192727,54310276367,595109132430 요청 시
K0123.41227X40루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅4M12192727,54310276367,595109132440 요청 시
K0123.4122X40퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅4M12192727,54310276367,595109132440 요청 시
K0123.4123X40실버 메탈릭플라스틱 코팅4M12192727,54310276367,595109132440 요청 시
K0123.41227X50루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅4M12192727,54310276367,595109132450 요청 시
K0123.4122X50퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅4M12192727,54310276367,595109132450 요청 시
K0123.4123X50실버 메탈릭플라스틱 코팅4M12192727,54310276367,595109132450 요청 시
K0123.41227X60루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅4M12192727,54310276367,595109132460 요청 시
K0123.4122X60퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅4M12192727,54310276367,595109132460 요청 시
K0123.4123X60실버 메탈릭플라스틱 코팅4M12192727,54310276367,595109132460 요청 시
K0123.51627X30루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅5M16233132491231,57377,5110126152630 요청 시
K0123.5162X30퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅5M16233132491231,57377,5110126152630 요청 시
K0123.5163X30실버 메탈릭플라스틱 코팅5M16233132491231,57377,5110126152630 요청 시
K0123.51627X40루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅5M16233132491231,57377,5110126152640 요청 시
K0123.5162X40퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅5M16233132491231,57377,5110126152640 요청 시
K0123.5163X40실버 메탈릭플라스틱 코팅5M16233132491231,57377,5110126152640 요청 시
K0123.51627X50루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅5M16233132491231,57377,5110126152650 요청 시
K0123.5162X50퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅5M16233132491231,57377,5110126152650 요청 시
K0123.5163X50실버 메탈릭플라스틱 코팅5M16233132491231,57377,5110126152650 요청 시
K0123.51627X60루비 빨강 RAL 3003플라스틱 코팅5M16233132491231,57377,5110126152660 요청 시
K0123.5162X60퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅5M16233132491231,57377,5110126152660 요청 시
K0123.5163X60실버 메탈릭플라스틱 코팅5M16233132491231,57377,5110126152660 요청 시