제품 그룹
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸
K0121

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 1.4308 그립 레버.
기타 스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:그립 레버 스테인레스 스틸 전해 연마.
스틸 부품 검정색.
정보:L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.요청 시:기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0121 클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 290 kB

도면

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호

본체 재질크기XDD1D2HH1H3H4AA1톱니 수

LCAD액세서리가격주문
K0121.1110X25스테인레스 스틸1M1019282040,5126568,5831072425 요청 시
K0121.1110X30스테인레스 스틸1M1019282040,5126568,5831072430 요청 시
K0121.1110X40스테인레스 스틸1M1019282040,5126568,5831072440 요청 시
K0121.1110X50스테인레스 스틸1M1019282040,5126568,5831072450 요청 시
K0121.1110X60스테인레스 스틸1M1019282040,5126568,5831072460 요청 시
K0121.1112X25스테인레스 스틸1M1219282040,5126568,5831072425 요청 시
K0121.1112X30스테인레스 스틸1M1219282040,5126568,5831072430 요청 시
K0121.1112X40스테인레스 스틸1M1219282040,5126568,5831072440 요청 시
K0121.1112X50스테인레스 스틸1M1219282040,5126568,5831072450 요청 시
K0121.1112X60스테인레스 스틸1M1219282040,5126568,5831072460 요청 시