제품 그룹
암나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
K0738

암나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스테인레스 스틸 스틸 부품, 1.4305.

표면 마무리:그립 레버, 플라스틱 코팅.
스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리
요청 시:기타 암나사, 색상 및 특수 설계 버전.
치수 "H1"는 고객의 요구에 따라 추가 비용을 지불하면 다른 길이로 공급 가능
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0738 암나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 216 kB

도면

암나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0738.2061검정 RAL 9005새틴 피니시2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 요청 시
K0738.2081검정 RAL 9005새틴 피니시2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 요청 시
K0738.3081검정 RAL 9005새틴 피니시3M8141621,222371023,83842809111,722 요청 시
K0738.3101검정 RAL 9005새틴 피니시3M10141621,222371023,83842809111,722 요청 시
K0738.206181검정 RAL 9005질감 매트2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 요청 시
K0738.208181검정 RAL 9005질감 매트2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 요청 시
K0738.308181검정 RAL 9005질감 매트3M8141621,222371023,83842809111,722 요청 시
K0738.310181검정 RAL 9005질감 매트3M10141621,222371023,83842809111,722 요청 시
K0738.206182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 요청 시
K0738.208182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 요청 시
K0738.308182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M8141621,222371023,83842809111,722 요청 시
K0738.310182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M10141621,222371023,83842809111,722 요청 시
K0738.206184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 요청 시
K0738.208184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 요청 시
K0738.308184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M8141621,222371023,83842809111,722 요청 시
K0738.310184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M10141621,222371023,83842809111,722 요청 시