제품 그룹
수나사와 확장된 플랜지가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트
K1701

수나사와 확장된 플랜지가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:플랜지가 연장된 클램핑 레버는 튜브 커넥터 등에서 나사를 대체합니다. 따라서 공구 없이 스크류 커넥션을 클램핑 및 클램핑 해제할 수 있습니다.
인체 공학적 그립 디자인이 적용된 플라스틱 클램핑 레버는 매우 좋은 촉감과 햅틱과 함께 현대적이며 고급스러운 외관을 제공합니다.
재질:그립 레버, 고성능 열가소성 수지, 유리섬유 강화.
스틸 부품, 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리:핸들, 흑회색, RAL 7021.
스틸 부품, 광택처리.
정보:튜브 커넥터의 치수표에는 적합한 클램핑 레버에 정보가 기재되어 있습니다. 온도 범위:연속 사용 온도 최대 100 °C.
단기 사용 온도 최대 130 °C.
장점:공구 없이 튜브 커넥터 클램핑 및 해제
높은 강성 및 강도
가벼운 무게
우수한 화학적 저항성, 내부식성
요청 시:기타 수나사, 스크류 길이, 색상 및 특별 사양.
치수 "H1"는 고객의 요구에 따라 다른 길이로 공급이 가능하며 추가 비용이 적용됨.
흑회색의 고온 플라스틱.
IEC 216에 따른 연속 사용 온도 최대 150 °C - 160 °C.
단기 사용 온도 최대 250 °C.
증기 살균 가능(가수분해 내성), 온수 사용에 적합함
액세서리:튜브 커넥터용도면 설명:
1) 플랫 팁, DIN EN ISO 4753
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1701 수나사와 확장된 플랜지가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트 470 kB

도면

수나사와 확장된 플랜지가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호크기AA1BDD1D2H1H2H3H4LX나사 종류톱니 수

CAD액세서리가격주문
K1701.106101X16139,946,87,91013,213,81020,236,84116M6수나사16 요청 시
K1701.106101X18139,946,87,91013,213,81020,236,84118M6수나사16 요청 시
K1701.208141X16265,274,810,51318,519,11426,150,154,616M8수나사20 요청 시
K1701.208141X20265,274,810,51318,519,11426,150,154,620M8수나사20 요청 시
K1701.208141X25265,274,810,51318,519,11426,150,154,625M8수나사20 요청 시