제품 그룹
나사 스터드 스러스트 포인트 DIN 6332 와 유사
K0390

나사 스터드 스러스트 포인트 DIN 6332 와 유사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸.표면 마무리:스틸: 스러스트 포인트 인서트 경화, 검정색.
스테인레스 스틸: 광택
정보:DIN 6332 나사 스터드 압력 핀은 K0392
플런저와 결합하거나 또는 직접적으로
클램핑에 이용할 수 있도록 만들어져 있음.
도면 설명:
1) 스냅링
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0390 나사 스터드 스러스트 포인트 DIN 6332 와 유사 159 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

나사 스터드 스러스트 포인트 DIN 6332 와 유사

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호본체 재질D1L1D2D3LL2L3L5CAD액세서리가격주문
K0390.06X30스틸M6304,542462,52,2 요청 시
K0390.06X35스틸M6354,542962,52,2 요청 시
K0390.06X40스틸M6404,543462,52,2 요청 시
K0390.06X50스틸M6504,544462,52,2 요청 시
K0390.08X35스틸M83565,427,57,533 요청 시
K0390.08X40스틸M84065,432,57,533 요청 시
K0390.08X45스틸M84565,437,57,533 요청 시
K0390.08X50스틸M85065,442,57,533 요청 시
K0390.08X60스틸M86065,452,57,533 요청 시
K0390.10X50스틸M105087,24194,53,6 요청 시
K0390.10X55스틸M105587,24694,53,6 요청 시
K0390.10X60스틸M106087,25194,53,6 요청 시
K0390.10X65스틸M106587,25694,53,6 요청 시
K0390.10X80스틸M108087,27194,53,6 요청 시
K0390.12X60스틸M126087,250104,54,5 요청 시
K0390.12X65스틸M126587,255104,54,5 요청 시
K0390.12X70스틸M127087,260104,54,5 요청 시
K0390.12X80스틸M128087,270104,54,5 요청 시
K0390.12X100스틸M1210087,290104,54,5 요청 시
K0390.14X60스틸M1460109481255 요청 시
K0390.14X80스틸M1480109681255 요청 시
K0390.14X100스틸M14100109881255 요청 시
K0390.16X65스틸M16651211531255,3 요청 시
K0390.16X70스틸M16701211581255,3 요청 시
K0390.16X80스틸M16801211681255,3 요청 시
K0390.16X100스틸M161001211881255,3 요청 시
K0390.16X125스틸M1612512111131255,3 요청 시
K0390.20X80스틸M208015,514,466145,55,6 요청 시
K0390.20X90스틸M209015,514,476145,55,6 요청 시
K0390.20X100스틸M2010015,514,486145,55,6 요청 시
K0390.20X125스틸M2012515,514,4111145,55,6 요청 시
K0390.20X150스틸M2015015,514,4136145,55,6 요청 시
K0390.061X30스테인레스 스틸M6304,542462,52,2 요청 시
K0390.061X35스테인레스 스틸M6354,542962,52,2 요청 시
K0390.061X40스테인레스 스틸M6404,543462,52,2 요청 시
K0390.061X50스테인레스 스틸M6504,544462,52,2 요청 시
K0390.081X35스테인레스 스틸M83565,427,57,533 요청 시
K0390.081X40스테인레스 스틸M84065,432,57,533 요청 시
K0390.081X45스테인레스 스틸M84565,437,57,533 요청 시
K0390.081X50스테인레스 스틸M85065,442,57,533 요청 시
K0390.081X60스테인레스 스틸M86065,452,57,533 요청 시
K0390.101X50스테인레스 스틸M105087,24194,53,6 요청 시
K0390.101X55스테인레스 스틸M105587,24694,53,6 요청 시
K0390.101X60스테인레스 스틸M106087,25194,53,6 요청 시
K0390.101X65스테인레스 스틸M106587,25694,53,6 요청 시
K0390.101X80스테인레스 스틸M108087,27194,53,6 요청 시
K0390.121X60스테인레스 스틸M126087,250104,54,5 요청 시
K0390.121X65스테인레스 스틸M126587,255104,54,5 요청 시
K0390.121X70스테인레스 스틸M127087,260104,54,5 요청 시
K0390.121X80스테인레스 스틸M128087,270104,54,5 요청 시
K0390.121X100스테인레스 스틸M1210087,290104,54,5 요청 시
K0390.141X60스테인레스 스틸M1460109481255 요청 시
K0390.141X80스테인레스 스틸M1480109681255 요청 시
K0390.141X100스테인레스 스틸M14100109881255 요청 시
K0390.161X65스테인레스 스틸M16651211531255,3 요청 시
K0390.161X70스테인레스 스틸M16701211581255,3 요청 시
K0390.161X80스테인레스 스틸M16801211681255,3 요청 시
K0390.161X100스테인레스 스틸M161001211881255,3 요청 시
K0390.161X125스테인레스 스틸M1612512111131255,3 요청 시
K0390.201X80스테인레스 스틸M208015,514,466145,55,6 요청 시
K0390.201X90스테인레스 스틸M209015,514,476145,55,6 요청 시
K0390.201X100스테인레스 스틸M2010015,514,486145,55,6 요청 시
K0390.201X125스테인레스 스틸M2012515,514,4111145,55,6 요청 시
K0390.201X150스테인레스 스틸M2015015,514,4136145,55,6 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059