제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명정보:상품에 해당하는 적합한 액세서리를 보실 수 있습니다.특징:
RoHS

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호품목 명칭

CAD액세서리가격주문
K0421.060152나사 스핀들 스위벨 패드용 M06X15, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.060302나사 스핀들 스위벨 패드용 M06X30, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.080402나사 스핀들 스위벨 패드용 M08X40, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.080802나사 스핀들 스위벨 패드용 M08X80, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.100452나사 스핀들 스위벨 패드용 M10X45, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.100702나사 스핀들 스위벨 패드용 M10X70, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.100902나사 스핀들 스위벨 패드용 M10X90, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.101252나사 스핀들 스위벨 패드용 M10X125, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.101502나사 스핀들 스위벨 패드용 M10X150, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.120452나사 스핀들 스위벨 패드용 M12X45, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.120662나사 스핀들 스위벨 패드용 M12X66, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.121002나사 스핀들 스위벨 패드용 M12X100, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.121252나사 스핀들 스위벨 패드용 M12X125, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.121502나사 스핀들 스위벨 패드용 M12X150, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.140662나사 스핀들 스위벨 패드용 M14X66, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.141002나사 스핀들 스위벨 패드용 M14X100, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.141252나사 스핀들 스위벨 패드용 M14X125, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.141502나사 스핀들 스위벨 패드용 M14X150, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.160662나사 스핀들 스위벨 패드용 M16X66, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.161002나사 스핀들 스위벨 패드용 M16X100, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.161252나사 스핀들 스위벨 패드용 M16X125, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.161502나사 스핀들 스위벨 패드용 M16X150, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.162002나사 스핀들 스위벨 패드용 M16X200, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.200852나사 스핀들 스위벨 패드용 M20X85, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.201002나사 스핀들 스위벨 패드용 M20X100, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.201252나사 스핀들 스위벨 패드용 M20X125, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.201502나사 스핀들 스위벨 패드용 M20X150, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.202002나사 스핀들 스위벨 패드용 M20X200, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.240852나사 스핀들 스위벨 패드용 M24X85, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.241002나사 스핀들 스위벨 패드용 M24X100, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.241252나사 스핀들 스위벨 패드용 M24X125, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.241502나사 스핀들 스위벨 패드용 M24X150, 스테인레스 스틸 요청 시
K0421.242002나사 스핀들 스위벨 패드용 M24X200, 스테인레스 스틸 요청 시
K0422.062볼 헤드 D=M06 스테인레스 스틸 요청 시
K0422.082볼 헤드 D=M08 스테인레스 스틸 요청 시