제품 그룹
스위벨 풋 플레이트 플라스틱, 중형
K0424

스위벨 풋 플레이트 플라스틱, 중형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:플레이트 열가소성 강화 유리 섬유.
미끄럼 방지 플레이트 열가소성 엘라스토머.
표면 마무리:검정색.정보:스위벨 풋은 나사 스핀들과 플레이트로
구성됨. 모든 플레이트는 모든 나사
스핀들과 결합할 수 있음.
미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여
스위벨 풋의 미끄러짐을 방지함.
적합한 나사 스핀들은 K0427을 참고함.
도면 설명:
타입 C 미끄럼 방지 플레이트가 없는 마운팅 홀 있음(폐쇄형)
타입 D 미끄럼 방지 플레이트가 있는 마운팅 홀 있음(폐쇄형)
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0424 스위벨 풋 플레이트 플라스틱, 중형 292 kB
 조절발 기술 정보 671 kB

도면 (전체 요약)

스위벨 풋 플레이트 플라스틱, 중형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입DAH부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0424.31251C125964418  요청 시
K0424.31751C1751354525  요청 시
K0424.41251D125964818  요청 시
K0424.41751D1751354925  요청 시