제품 그룹
로킹 스크류, 육각 소켓, 테이퍼식 스레드, DIN 906
K1129

로킹 스크류, 육각 소켓, 테이퍼식 스레드, DIN 906

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4571.

표면 마무리:스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리
정보:육각 소켓과 테이퍼식 스레드가 있는 로킹 스크류는 실린더형 암나사로 구멍을 막는데 적합합니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1129 로킹 스크류, 육각 소켓, 테이퍼식 스레드, DIN 906 210 kB

도면

로킹 스크류, 육각 소켓, 테이퍼식 스레드, DIN 906

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호본체 재질D1LSWCAD액세서리가격주문
K1129.100810스틸M8x184 요청 시
K1129.101010스틸M10X185 요청 시
K1129.101215스틸M12X1,5106 요청 시
K1129.101415스틸M14X1,5107 요청 시
K1129.101615스틸M16X1,5108 요청 시
K1129.101015스틸M18X1,5108 요청 시
K1129.102015스틸M20X1,51010 요청 시
K1129.102215스틸M22X1,51010 요청 시
K1129.102415스틸M24X1,51212 요청 시
K1129.102615스틸M26X1,51212 요청 시
K1129.103015스틸M30X1,51217 요청 시
K1129.103615스틸M36X1,51519 요청 시
K1129.104215스틸M42X1,51822 요청 시
K1129.104815스틸M48X1,52024 요청 시
K1129.10018스틸R1/885 요청 시
K1129.10014스틸R1/4107 요청 시
K1129.10038스틸R3/8108 요청 시
K1129.10012스틸R1/21010 요청 시
K1129.10034스틸R3/41212 요청 시
K1129.10100스틸R11217 요청 시
K1129.10114스틸R1 1/41822 요청 시
K1129.10112스틸R1 1/22024 요청 시
K1129.200810스테인레스 스틸M8x184 요청 시
K1129.201010스테인레스 스틸M10X185 요청 시
K1129.201215스테인레스 스틸M12X1,5106 요청 시
K1129.201415스테인레스 스틸M14X1,5107 요청 시
K1129.201615스테인레스 스틸M16X1,5108 요청 시
K1129.201815스테인레스 스틸M18X1,5108 요청 시
K1129.202015스테인레스 스틸M20X1,51010 요청 시
K1129.202215스테인레스 스틸M22X1,51010 요청 시
K1129.202415스테인레스 스틸M24X1,51212 요청 시
K1129.2001815스테인레스 스틸R1/885 요청 시
K1129.2001415스테인레스 스틸R1/4107 요청 시
K1129.2003815스테인레스 스틸R3/8108 요청 시
K1129.2001215스테인레스 스틸R1/21010 요청 시
K1129.2003415스테인레스 스틸R3/41212 요청 시
K1129.2010015스테인레스 스틸R11217 요청 시