설명재질:하우징, 액츄에이터 및 너트, 아연 다이캐스팅 또는 플라스틱 PA6 GFR 30 가스킷, 고무.표면 마무리:하우징, 액츄에이터 및 너트, 크롬 도금 또는 검정색.정보:스프링 텅 포함 회전식 래치. 90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함. 회전식 래치는 사전 장착되어 있음. 고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이 설계되어 있음.
진동 방지 (플라스틱 버전 제외), 래칫이 예기치 않는 열림을 방지함. IP65 물, 먼지로부터 보호.도면 설명:
액추에이션: a) 사각 7 mm b) 사각 8 mm c) 슬롯 d) 더블비트 3 mm e) 더블비트 5 mm