- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- K0518
회전식 래치 소형
- K0520
잠금형 회전식 래치 소형
- K0522
회전식 래치
- K0524
안전 회전식 래치
- K0525
회전식 래치 윙 노브
- K0526
회전식 래치 T 그립
- K0527
회전식 래치 스텝 캠
- K1113
회전식 래치 롱 버전
- K1106
스테인레스 스틸 회전 볼트
- K1360
스테인레스 스틸 회전 볼트
- K1351
회전식 래치 스테인레스 스틸, 소형 버전
- K1352
회전식 래치 스테인레스 스틸, 롱 버전
- K1339
회전식 래치 스테인레스 스틸, 소형 버전
- K1355
회전식 래치 잠금형 스테인레스 스틸
- K1358
회전식 래치 윙 노브
- K1350
안전 회전식 래치 스테인레스 스틸
- K1107
회전식 래치 잠금형 스테인레스 스틸
- K1108
회전식 래치 윙 노브 스테인레스 스틸
- K1109
회전식 래치 T-그립 스테인레스 스틸
- K1356
회전식 래치 T-그립 스테인레스 스틸
- K1110
회전식 래치 L-그립 스테인레스 스틸
- K1359
회전식 래치 L-그립 스테인레스 스틸
- K1111
회전식 래치 위생 영역용
- K1353
회전식 래치 Hygienic DESIGN
- K1354
회전식 래치 Hygienic DESIGN
- K1452
Hygienic DESIGN 회전식 래치 T-그립 있음
- K0528
압축 회전식 래치 조임 거리 조절형
- K0529
압축 회전식 래치
- K0531
압축 회전식 래치 캠 높이 조절형
- K1275
회전식 래치 프리휠링 기능
- K0533
먼지 캡
- K0534
오픈 그립
- K0535
소켓 키 회전식 래치
- K1335
소켓 키 회전식 래치
- K1511
회전식 래치용 키
- K0271
리미트 볼트
- K1061
회전식 클램핑 래치, 스테인리스, 그립: 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
- K1558
회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
- K1061
회전 클램프 래치, 평면형
- K1062
1/4 클램프 잠금용 클램핑 플레이트
- K1559
회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸. 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
- K1560
클램핑 플레이트, 스틸, 회전 식 클램핑 래치용
- K1730
1/4 회전 잠금 장치
- K1731
받침판, 1/4 회전 잠금 장치용
- K1732
잠금 장치 하부, 1/4 회전 잠금 장치용
- K1453
케이블 패스너, 스테인리스 스틸 또는 플라스틱, Hygienic DESIGN
- K1367
모서리 보호 프로파일, 클램프 피팅 내장형
- K1368
모서리 보호 프로파일, 와이어 로프 내장형
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
K1559회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸. 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:회전식 클램핑 래치는 장치 또는 플랩을 빠르고 간단하게 교체하고 잠그는 데 사용합니다. 공구 없이 클램핑할 수 있어 준비 시간이 단축됩니다.재질:스테인리스 스틸 소재 하우징. 볼트, 스틸. 스테인리스 스틸 또는 열가소성 PA(폴리아미드) 회전 헤드.표면 마무리:자연적으로 마무리된 하우징. 볼트, 니켈 도금. 회전 헤드, PA 유리 섬유 강화, 검은색. 스테인리스 스틸 소재 회전 노브, 자연적 마무리.정보:스테인리스 스틸 고정 나사 M3가 함께 공급됩니다. 두께가 6mm인 플레이트용 타입 A 조립방식. 두께가 6~14mm인 플레이트용 타입 B 조립방식.액추에이션 원리:회전 헤드가 "OFF" 위치에 있는지 확인하십시오. 회전식 클램핑 래치를 미리 조립된 클램핑 플레이트에 놓습니다. 회전 헤드를 "ON" 위치로 돌리십시오. 완전히 고정되면 찰칵 소리가 들립니다.액세서리:클램핑 플레이트 K1560도면 설명:1) 조립 방식 1 2) 조립 방식 2 3) 플레이트
특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸. 그립: 플라스틱 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 구성품 재질 | 버전 2 | D | L | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | T2 | 장력 N | 전단 강도 kN | 추출력 F kN | 온도 저항 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1559.816 | 폴리아미드 | 스틸 볼트 | 8 | 16,3 | 18 | 34 | 40 | 28 | 31,5 | 16 | 5,5 | M03X0,5 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-20 | 2,5 | 400 | 4,8 | 1,6 | ≤130 °C | | | 요청 시 | |
|
회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸. 그립: 플라스틱 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 구성품 재질 | 버전 2 | D | L | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | T2 | 장력 N | 전단 강도 kN | 추출력 F kN | 온도 저항 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1559.8161 | 스테인리스 스틸 | 스틸 볼트 | 8 | 16,3 | 18 | 34 | 40 | 28 | 31,5 | 16 | 5,5 | M03X0,5 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-20 | 2,5 | 400 | 4,8 | 1,6 | ≤200 °C | | | 요청 시 | |