- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- K0518
회전식 래치 소형
- K0520
잠금형 회전식 래치 소형
- K0522
회전식 래치
- K0524
안전 회전식 래치
- K0525
회전식 래치 윙 노브
- K0526
회전식 래치 T 그립
- K0527
회전식 래치 스텝 캠
- K1113
회전식 래치 롱 버전
- K1106
스테인레스 스틸 회전 볼트
- K1360
스테인레스 스틸 회전 볼트
- K1351
회전식 래치 스테인레스 스틸, 소형 버전
- K1352
회전식 래치 스테인레스 스틸, 롱 버전
- K1339
회전식 래치 스테인레스 스틸, 소형 버전
- K1355
회전식 래치 잠금형 스테인레스 스틸
- K1358
회전식 래치 윙 노브
- K1350
안전 회전식 래치 스테인레스 스틸
- K1107
회전식 래치 잠금형 스테인레스 스틸
- K1108
회전식 래치 윙 노브 스테인레스 스틸
- K1109
회전식 래치 T-그립 스테인레스 스틸
- K1356
회전식 래치 T-그립 스테인레스 스틸
- K1110
회전식 래치 L-그립 스테인레스 스틸
- K1359
회전식 래치 L-그립 스테인레스 스틸
- K1111
회전식 래치 위생 영역용
- K1353
회전식 래치 Hygienic DESIGN
- K1354
회전식 래치 Hygienic DESIGN
- K1452
Hygienic DESIGN 회전식 래치 T-그립 있음
- K0528
압축 회전식 래치 조임 거리 조절형
- K0529
압축 회전식 래치
- K0531
압축 회전식 래치 캠 높이 조절형
- K1275
회전식 래치 프리휠링 기능
- K0533
먼지 캡
- K0534
오픈 그립
- K0535
소켓 키 회전식 래치
- K1335
소켓 키 회전식 래치
- K1511
회전식 래치용 키
- K0271
리미트 볼트
- K1061
회전식 클램핑 래치, 스테인리스, 그립: 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
- K1558
회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
- K1061
회전 클램프 래치, 평면형
- K1062
1/4 클램프 잠금용 클램핑 플레이트
- K1559
회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸. 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
- K1560
클램핑 플레이트, 스틸, 회전 식 클램핑 래치용
- K1730
1/4 회전 잠금 장치
- K1731
받침판, 1/4 회전 잠금 장치용
- K1732
잠금 장치 하부, 1/4 회전 잠금 장치용
- K1453
케이블 패스너, 스테인리스 스틸 또는 플라스틱, Hygienic DESIGN
- K1367
모서리 보호 프로파일, 클램프 피팅 내장형
- K1368
모서리 보호 프로파일, 와이어 로프 내장형
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:하우징, 액츄에이터 및 너트, 아연 다이캐스팅 또는 플라스틱 PA6 GFR 30 가스킷, 고무. 텅, 스틸.표면 마무리:하우징, 액츄에이터 및 너트, 크롬 도금 또는 검정색. 텅, 아연 도금.정보:스프링 텅 포함 회전식 래치. 90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함. 회전식 래치는 사전 장착되어 있음. 고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이 설계되어 있음.
진동 방지 (플라스틱 버전 제외), 래칫이 예기치 않는 열림을 방지함. IP65 물, 먼지로부터 보호.
원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함. 각각의 플라이어는 각각의 하우징과 결합 가능함.액세서리:소켓 키 K0535도면 설명:액추에이션: a) 사각 7 mm b) 사각 8 mm c) 슬롯 d) 더블비트 3 mm e) 더블비트 5 mm 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
주문 번호 | A | L | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0523.135X165 | 16,5 | 35 | | | 요청 시 | | K0523.135X185 | 18,5 | 35 | | | 요청 시 | | K0523.135X205 | 20,5 | 35 | | | 요청 시 | | K0523.135X225 | 22,5 | 35 | | | 요청 시 | | K0523.135X245 | 24,5 | 35 | | | 요청 시 | | K0523.145X045 | 4,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X065 | 6,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X085 | 8,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X105 | 10,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X125 | 12,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X145 | 14,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X165 | 16,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X185 | 18,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X205 | 20,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X215 | 21,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X225 | 22,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X245 | 24,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X265 | 26,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X285 | 28,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X305 | 30,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X325 | 32,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X345 | 34,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X365 | 36,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X385 | 38,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X405 | 40,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X425 | 42,5 | 45 | | | 요청 시 | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|