제품 그룹
소켓 키 회전식 래치
K0535

소켓 키 회전식 래치

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:아연 다이 캐스트.표면 마무리:크롬 도금.정보:회전식 래치 액츄에이터 소켓 키.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0535 소켓 키 회전식 래치 126 kB

도면

소켓 키 회전식 래치

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입모델 1DCAD액세서리가격주문
K0535.43A더블비트 3mm3 요청 시
K0535.45A더블비트 5mm5 요청 시
K0535.17B사각 7 mm15 요청 시
K0535.18B사각 8 mm15 요청 시
K0535.16C사각 6 mm11,5 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059