제품 그룹
회전식 래치 스테인레스 스틸, 소형 버전
K1351

회전식 래치 스테인레스 스틸, 소형 버전

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

하우징, 스테인레스 스틸 1.4404.
액추에이션 및 고정 너트, 스테인레스 스틸 1.4404.
텅, 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:광택 처리.정보:회전식 래치는 사전 장착할 수 있으며 닫힘 각도가 90° 입니다. 우측 또는 좌측 사용 가능. EN 60529 규격 IP65 등급에 따라 물, 먼지로부터 보호.


원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.
액세서리:소켓 키 K0535도면 설명:
액추에이션:
a) 사각 7 mm
b) 사각 8 mm
c) 더블비트 3 mm
d) 더블비트 5 mm
e) 노브

1) O 링
2) 가스킷
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1351 회전식 래치 스테인레스 스틸, 소형 버전 197 kB

도면 (전체 요약)

회전식 래치 스테인레스 스틸, 소형 버전

회전식 래치, 스테인레스 스틸, 소형 버전

자세한 정보

도면

회전식 래치, 스테인레스 스틸, 소형 버전

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호액추에이션D

HCAD액세서리가격주문
K1351.1718사각 7 mm2818 요청 시
K1351.1818사각 8 mm2818 요청 시
K1351.4318더블비트 3 mm2818 요청 시
K1351.4518더블비트 5 mm2818 요청 시
K1351.0018노브2818 요청 시

스테인레스 스틸 회전식 래치용 텅

자세한 정보

도면

스테인레스 스틸 회전식 래치용 텅

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

A=텅 간격A
하우징 길이
높이=30
A
하우징 길이
H=36
A
하우징 길이
높이=40
A
하우징 길이
높이=50
A
하우징 길이
H=60
L

CAD액세서리가격주문
K1340.450606182428384845 요청 시
K1340.450808202630405045 요청 시
K1340.4510010222832425245 요청 시
K1340.4514014263236465645 요청 시
K1340.4516016283438485845 요청 시
K1340.4518018303640506045 요청 시
K1340.4520020323842526245 요청 시
K1340.4522022344044546445 요청 시
K1340.4524024364246566645 요청 시
K1340.4526026384448586845 요청 시
K1340.4528028404650607045 요청 시
K1340.4532032445054647445 요청 시
K1340.4550050626872829245 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059