제품 그룹
K1113

회전식 래치 롱 버전

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징 및 액츄에이터, 아연 다이캐스팅.
텅, 스틸.
표면 마무리:하우징 및 액츄에이터, 크롬 도금.
텅, 아연 도금.
정보:보호 등급 IP65. 액추에이션 및 하우징을 밀봉하는 개스킷 아래 추가 O-링으로 고정됨. 회전식 래치는 사전 장착할 수 있음. 원하는 디자인의 텅은 별도 주문함. 텅은 해당 하우징과 결합 가능.액세서리:소켓 키 K0535도면 설명:
액추에이션:
a) 사각 8 mm
b) 슬롯
c) 더블비트 3 mm
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1113 회전식 래치 롱 버전 244 kB

도면 (전체 요약)

회전식 래치 롱 버전

자세한 정보

도면

회전식 래치 롱 버전

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호H

액추에이션SWCAD액세서리가격주문
K1113.1830130사각 8 mm27 요청 시
K1113.4030130더블비트 3 mm27 요청 시
K1113.2030130슬롯27 요청 시
K1113.1840140사각 8 mm27 요청 시
K1113.4040140더블비트 3 mm27 요청 시
K1113.2040140슬롯27 요청 시
K1113.1850150사각 8 mm27 요청 시
K1113.4050150더블비트 3 mm27 요청 시
K1113.2050150슬롯27 요청 시

회전식 래치용 스틸

자세한 정보

도면

회전식 래치용 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질A
하우징 길이
높이=18
A
하우징 길이
높이=30
A
하우징 길이
높이=40
A
하우징 길이
높이=50
L

CAD액세서리가격주문
K1114.135X160스틸1628384835 요청 시
K1114.135X180스틸1830405035 요청 시
K1114.135X200스틸2032425235 요청 시
K1114.135X220스틸2234445435 요청 시
K1114.135X240스틸2436465635 요청 시
K1114.145X040스틸416263645 요청 시
K1114.145X060스틸618283845 요청 시
K1114.145X080스틸820304045 요청 시
K1114.145X100스틸1022324245 요청 시
K1114.145X120스틸1224344445 요청 시
K1114.145X140스틸1426364645 요청 시
K1114.145X160스틸1628384845 요청 시
K1114.145X180스틸1830405045 요청 시
K1114.145X200스틸2032425245 요청 시
K1114.145X220스틸2234445445 요청 시
K1114.145X240스틸2436465645 요청 시
K1114.145X260스틸2638485845 요청 시
K1114.145X280스틸2840506045 요청 시
K1114.145X300스틸3042526245 요청 시
K1114.145X320스틸3244546445 요청 시
K1114.145X340스틸3446566645 요청 시
K1114.145X360스틸3648586845 요청 시
K1114.145X380스틸3850607045 요청 시
K1114.145X400스틸4052627245 요청 시
K1114.145X420스틸4254647445 요청 시