제품 그룹
K0531

압축 회전식 래치 캠 높이 조절형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징 및 액츄에이터, 아연 다이캐스팅.
가스킷 고무.
텅, 스틸.
표면 마무리:하우징 및 액츄에이터, 크롬 도금.
토글 사양의 경우, 검정색, 분말 코팅
텅, 아연 도금.
정보:압축 회전식 래치는 높은 밀폐재 접촉 압력을
요구하는 문과 하우징에 주로 이용됨.
좌우 조절 가능함.
닫기 진행은 여기에서 항상 시계 방향으로
이루어짐.

IP65 진동 방지, 물, 먼지로부터 보호.

원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함.
각각의 플라이어는 각각의 하우징과 결합
가능함.
기능:액츄에이터의 오른쪽 회전을 통해 텅이 90°
회전되고 닫기 위치로 놓여짐.
90° 더 회전하면 텅은 나사가 축 방향으로
조여져 누름 압력이 증가됨.
조임 거리는 6 mm임.
고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이
설계되어 있음.
크랭크형 텅은 양, 음 방향으로 사용할 수 있음.
액세서리:소켓 키 K0535도면 설명:
액추에이션:
a) 사각 8 mm
b) 더블비트 3 mm
c) 더블비트 5 mm
d) 노브
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0531 압축 회전식 래치 캠 높이 조절형 227 kB

도면 (전체 요약)

텅 높이 조절형 압축 회전식 래치

자세한 정보

도면

텅 높이 조절형 압축 회전식 래치

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호액추에이션SWH

CAD액세서리가격주문
K0531.18321사각 8 mm2732  요청 시
K0531.43321더블비트 3 mm2732  요청 시
K0531.45321더블비트 5 mm2732  요청 시
K0531.30322노브2732 요청 시

텅 높이 조절형 압축기 회전식 래치 캠 높이 조절형 스틸

자세한 정보

도면

텅 높이 조절형 압축기 회전식 래치 캠 높이 조절형 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A

LCAD액세서리가격주문
K0532.1000X59040-5933 요청 시
K0532.1140X73026-45 / 52-7333 요청 시
K0532.1275X86012-32 / 68-8633 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059