제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징 및 액츄에이터, 아연 다이캐스팅.
텅, 스틸.
표면 마무리:하우징 및 액츄에이터, 크롬 도금.
토글 사양의 경우, 검정색, 분말 코팅
텅, 아연 도금.
정보:스프링 텅 포함 소형 회전식 래치.
90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함.
회전식 래치는 사전 장착되어 있음.
고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이
설계되어 있음.

원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함.
각각의 플라이어는 각각의 하우징과 결합
가능함.
액세서리:소켓 키 K0535도면 설명:
액추에이션:
a) 사각 6 mm
b) 슬롯
c) 노브
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0518 회전식 래치소형 198 kB

도면 (전체 요약)

회전식 래치소형

회전식 래치 소형

자세한 정보

도면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

액추에이션H

SWCAD액세서리가격주문
K0518.16131사각 6 mm13,520  요청 시
K0518.20131슬롯13,520 요청 시
K0518.30132노브13,520 요청 시

회전식 래치용 스틸

자세한 정보

도면

회전식 래치용 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A

L

CAD액세서리가격주문
K0519.125X0757,525 요청 시
K0519.125X13513,525 요청 시
K0519.125X19519,525 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059