설명재질:하우징 및 고정 너트, 스테인레스 스틸 1.4404.
액추에이터 1.4401.
O링 NBR.
텅, 스테인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리:광택 처리.정보:회전식 래치는 사전 장착할 수 있으며 닫힘 각도가 90° 입니다.
우측 또는 좌측 사용 가능.EN 60529 규격 IP65 등급에 따라 물, 먼지로부터 보호.
원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.액세서리:소켓 키 K0535도면 설명:액추에이션:
a) 사각 7 mm
b) 사각 8 mm
c) 더블비트 3 mm
d) 더블비트 5 mm
e) 노브
1) O 링
특징: