제품 그룹
폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양, 플레인 및 볼 베어링
K1772_B

폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양, 플레인 및 볼 베어링

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:두꺼운 강판 소재 하우징. 고급 PA 6 소재 휠.표면 마무리:하우징, 프레스됨.정보:경화 처리된 베어링 쉘로 인해 이 휠은 특히 충격 및 진동에 강합니다. 이 휠은 높은 내마모성을 가집니다. 휠 축, 나사 체결됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1772_B 폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양, 플레인 및 볼 베어링 217 kB

도면

폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양, 플레인 및 볼 베어링

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링BB1B2B3DD1LL1H지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1772.075321고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링3260-8575910080118300 요청 시
K1772.075324고정 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링3260-8575910080118300 요청 시
K1772.100371고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링3760-85100910080140500 요청 시
K1772.100374고정 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링3760-85100910080140500 요청 시
K1772.125401고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링4060-85125910080165700 요청 시
K1772.125404고정 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링4060-85125910080165700 요청 시
K1772.150501고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링50807511015011140105197800 요청 시
K1772.150504고정 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링50807511015011140105197800 요청 시