text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
강판 하우징, 가황 처리된 탄성 솔리드 고무 타이어 포함 PA 6 소재 휠 본체
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 턴테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 롤러 베어링 포함 휠.
정보
휠 축, 나사 체결됨. 충격 및 진동에 강한 휠.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.