text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=벨트 너비
35
D=롤러 지름
200
B1
60
D1
20
Item
Solid Rubber Wheel
모델 1
로킹 시스템 미포함
버전 2
하우징 없음
본체 재질
고무
제품 타입
탄성
지탱력 kg
450
휠 베어링
볼 베어링

설명

재료
다이캐스팅 알루미늄 소재 휠 본체.
탄성 솔리드 고무 소재 타이어
정보
가황 처리된 림의 휠. 탄성 솔리드 고무 타이어가 포함된 휠은 높은 내마모성, 낮은 롤링 저항, 매우 용이한 운반 가능성 제공합니다.
작동 온도: -30°C에서 최대 +80°C.
휠은 지게차의 전방 휠로 사용됩니다.
기타 사이즈는 문의하십시오.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.