{"product":{"productId":"agid.24409","price":68713.32,"name":"내마모성 폴리우레탄 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양"},"currency":"KRW"}
재료
강판 하우징, 내마모성 폴리우레탄 휠 스레드 포함 PA 6 소재 휠 본체
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 턴테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.
더 보기
더 적게 표시
내마모성 폴리우레탄 휠 스레드가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 표준 사양
시작하여
₩68,713
부가세 별도
배송비 별도
내마모성 폴리우레탄 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 표준 사양
시작하여
₩84,944
부가세 별도
배송비 별도
stop-fix가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 내마모성 폴리우레탄 휠 스레드 포함, 표준 사양
시작하여
₩135,279
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
강판 하우징, 내마모성 폴리우레탄 휠 스레드 포함 PA 6 소재 휠 본체
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 턴테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.
정보
이 휠은 파손에 강하고, 정비가 필요 없으며, 내부식성입니다. 휠 축, 나사 체결됨. 무흔적 휠.