{"product":{"productId":"agid.24432","price":389817.48,"name":"Extrathane 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양"},"currency":"KRW"}
재료
두꺼운 강판 소재 하우징. 용접된 스틸 휠 본체 및 Extrathane 휠 스레드 포함 휠
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 무거운 포크 및 바닥 플레이트 포함 스위벨 캐스터 하우징, 매우 무거운 중간 볼트로 체결되고 고정됨. 턴테이블은 추가로 특별히 성형되고 경화처리된 베어링 쉘로 강화되었습니다.
더 보기
더 적게 표시
Extrathane 휠 스레드가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양
시작하여
₩389,817
부가세 별도
배송비 별도
Extrathane 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 고중량 사양
시작하여
₩489,904
부가세 별도
배송비 별도
stop-top이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, Extrathane 휠 스레드 포함, 고중량 사양
시작하여
₩586,145
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
두꺼운 강판 소재 하우징. 용접된 스틸 휠 본체 및 Extrathane 휠 스레드 포함 휠
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 무거운 포크 및 바닥 플레이트 포함 스위벨 캐스터 하우징, 매우 무거운 중간 볼트로 체결되고 고정됨. 턴테이블은 추가로 특별히 성형되고 경화처리된 베어링 쉘로 강화되었습니다.
정보
이 롤러 및 휠은 진동과 충격에 특히 강합니다. 이 휠은 내마모성이며 탄성이 있고 소음이 적습니다. 휠 축, 나사 체결됨.