{"product":{"productId":"agid.24481","price":601950.96,"name":"높이 조절 캐스터 통합형 기계발 포함"},"currency":"KRW"}
재료
강판 소재 하우징.
파손에 강한 폴리아미드 6 소재 롤러, 70° 쇼어 D.
스틸 기계발.
파손에 강한 폴리아미드 6 소재 롤러, 70° 쇼어 D.
스틸 기계발.
표면 마무리
회전식 래치, 아연 도금 및 청색 피막처리.
흰색 롤러
회색 고무 패드가 있는 광택 처리된 기계발.
흰색 롤러
회색 고무 패드가 있는 광택 처리된 기계발.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
강판 소재 하우징.
파손에 강한 폴리아미드 6 소재 롤러, 70° 쇼어 D.
스틸 기계발.
파손에 강한 폴리아미드 6 소재 롤러, 70° 쇼어 D.
스틸 기계발.
표면 마무리
회전식 래치, 아연 도금 및 청색 피막처리.
흰색 롤러
회색 고무 패드가 있는 광택 처리된 기계발.
흰색 롤러
회색 고무 패드가 있는 광택 처리된 기계발.
정보
수평 조절이 가능한 기계 발이 통합된 스위벨 캐스터로 설계된 높이 조절 캐스터. 턴테이블에 씰링된 볼 베어링 있음. 휠 축, 나사 체결됨. 롤러와 함께 선회하지 않는 인체 공학적 형태의 작동 레버에 의해 손쉬운 조작이 가능합니다. 슬라이드 스트로크가 매우 크면서 디깅 파워가 매우 높을 때 짧은 작동 경로로 무거운 장치 역시 가볍게 들어 올리고 안전하게 고정할 수 있습니다.
도면 설명
1) 회전 가능
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.