{"product":{"productId":"agid.24436","price":607095.84,"name":"Extrathane 휠 스레드가 있는 스틸 용접 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양"},"currency":"KRW"}
재료
견고한 용접 강철 구조로 이루어진 하우징. 용접된 스틸 휠 본체 및 Extrathane 휠 스레드 포함 휠
표면 마무리
하우징은 견고한 용접 스틸 구조이며,턴테이블에 축 방향 홈 볼 베어링 DIN 711 및 테이퍼 롤러 베어링 DIN 720이 있는 스위벨 캐스터 하우징과 윤활 니플이 있으며,먼지 및 튀는 물이 유입되지 않도록 보호처리되었습니다. 정밀 볼 베어링 포함 휠.
더 보기
더 적게 표시
Extrathane 휠 스레드가 있는 스틸 용접 고정 캐스터, 고중량 사양
시작하여
₩607,096
부가세 별도
배송비 별도
Extrathane 휠 스레드가 있는 스틸 용접 스위벨 캐스터, 고중량 사양
시작하여
₩921,093
부가세 별도
배송비 별도
stop-top이 있는 스틸 용접 스위벨 캐스터, Extrathane 휠 스레드 포함, 고중량 사양
시작하여
₩1,122,061
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
견고한 용접 강철 구조로 이루어진 하우징. 용접된 스틸 휠 본체 및 Extrathane 휠 스레드 포함 휠
표면 마무리
하우징은 견고한 용접 스틸 구조이며,턴테이블에 축 방향 홈 볼 베어링 DIN 711 및 테이퍼 롤러 베어링 DIN 720이 있는 스위벨 캐스터 하우징과 윤활 니플이 있으며,먼지 및 튀는 물이 유입되지 않도록 보호처리되었습니다. 정밀 볼 베어링 포함 휠.
정보
용접되고 체결되었으며 고정된 중간 볼트. 휠 축, 나사 체결됨.