제품 그룹
폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 고중량 사양, 플레인 및 볼 베어링
K1772_L

폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 고중량 사양, 플레인 및 볼 베어링

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:두꺼운 강판 소재 하우징. 고급 PA 6 소재 휠.표면 마무리:하우징, 프레스됨. 무거운 포크 및 바닥 플레이트 포함 스위벨 캐스터 하우징, 매우 무거운 중간 볼트로 체결되고 고정됨. 턴테이블은 추가로 특별히 성형되고 경화처리된 베어링 쉘로 강화되었습니다.정보:경화 처리된 베어링 쉘로 인해 이 휠은 특히 충격 및 진동에 강합니다. 이 휠은 높은 내마모성을 가집니다. 휠 축, 나사 체결됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1772_L 폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 고중량 사양, 플레인 및 볼 베어링 273 kB

도면

폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 고중량 사양, 플레인 및 볼 베어링
폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 고중량 사양, 플레인 및 볼 베어링

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링ABB1B2B3DD1HLL1R지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1772.07532스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링453260-857591181008082,5300 요청 시
K1772.075323스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링453260-857591181008082,5300 요청 시
K1772.10037스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링453760-8510091401008095500 요청 시
K1772.100373스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링453760-8510091401008095500 요청 시
K1772.12540스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링454060-85125916510080107,5700 요청 시
K1772.125403스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링454060-85125916510080107,5700 요청 시
K1772.15050스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링6550807511015011197140105140800 요청 시
K1772.150503스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링6550807511015011197140105140800 요청 시