text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
3 기사

설명

재료
강판 소재 하우징.
고급 폴리우레탄 엘라스토머 소재 휠
다이캐스팅 알루미늄 소재 휠 본체.
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스티어링 박스. 볼 베어링 포함 휠.
정보
휠 축, 나사 체결됨.
마운팅 플레이트 포함 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터.
용도
무거운 화물을 핸들링 덕분에 A에서 B로 간편하게 운반할 수 있습니다. 인트라로지스틱스의 고하중 화물을 취급하는 적용 분야를 위해 개발된 새로운 휠 시리즈로 인해 롤링 및 회전 저항이 감소됩니다.
온도 범위
-25 °C ~ +70 °C

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.