text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
3 기사

설명

재료
두꺼운 강판 소재 하우징, 스틸 와이어로 강화된 탄성 솔리드 고무 포함 휠. 스틸 용접 휠 본체
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 강화된 포크, 바닥 플레이트 및 중간 볼트 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징, 경화 처리된 베어링 쉘 포함. 정밀 볼 베어링 포함 휠.
정보
이 롤러 및 휠은 진동과 충격에 특히 강하며 높은 내구성을 약속합니다. 휠 축, 나사 체결됨.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.