제품 그룹
열경화성 플라스틱 휠 내열성
K1785

열경화성 플라스틱 휠 내열성

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열경화성 PF.표면 마무리:경도 90° 쇼어 D, 검정색.
노치 충격 강도 약 2.5kJ/m².
정보:매끄러운 바닥에서 매우 우수한 주행 특성을 가진 고열 영역용 열경화성 휠.

많은 마모성 매체에 대해 높은 내화학성. 일반적인 사용 분야는 식품 산업의 핫 플랜트, 도장 공장, 오븐, 스모크 오븐입니다.

고르지 않은 바닥에서 높은 마모는 불가피합니다. 페놀 수지의 기계적 저항 능력이 제한되어 있기 때문에 연석이나 문턱으로 끄는 것은 피해야 합니다.
온도 범위:-35°C ~ +260°C, 짧은 시간 동안 최대 +300°C.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1785 열경화성 플라스틱 휠 내열성 238 kB

도면

열경화성 플라스틱 휠 내열성

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

휠 베어링DD1BB1지탱력
kg
상태CAD액세서리가격주문
K1785.07528슬라이딩 베어링758,42831100단종 예정 요청 시
K1785.10038슬라이딩 베어링10015,23842200단종 예정 요청 시
K1785.12546슬라이딩 베어링12520,24658275단종 예정 요청 시
K1785.15050슬라이딩 베어링15020,25058300단종 예정 요청 시
K1785.20050슬라이딩 베어링20020,25060350단종 예정 요청 시
K1785.25050슬라이딩 베어링25020,25058350단종 예정 요청 시