text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=벨트 너비
40
D=롤러 지름
125
B1
45
D1
15
Item
Polyamid wheels
모델 1
로킹 시스템 미포함
버전 2
하우징 없음
본체 재질
폴리아미드
지탱력 kg
300
휠 베어링
슬라이딩 베어링

설명

재료
폴리아미드.
정보
폴리아미드 소재 휠은 파손에 강하며, 내부식성이며, 충격 및 진동에 강하며 화학 물질에 대한 내성을 지니고 있습니다. 또한 휠은 높은 내마모성 및 적은 롤링 저항을 가집니다.
볼 베어링이 포함된 기타 크기는 문의하십시오.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.