{"product":{"productId":"agid.24480","price":279626.88,"name":"리프팅 롤 로킹 시스템 포함, 마운팅 플레이트, D=63, B=29,H=104, 폴리아미드, 구성 요소:알루미늄"},"currency":"KRW"}
Lifting Castor
로킹 시스템 포함
폴리아미드
- 씰링된 볼 베어링 있음
- 높이 조절형
판매 단위
₩279,627 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=벨트 너비
29
D=롤러 지름
63
H=전체 높이
104
A
46
B1
70
B2
90
B3
85
D1
9
H1
119
Item
Lifting Castor
L
90
L1
70
R
77,5
SW
-
고정 방법
마운팅 플레이트
구성품 재질
알루미늄
모델 1
로킹 시스템 포함
본체 재질
폴리아미드
지탱력
kg
500
휠 베어링
슬라이딩 베어링
설명
재료
알루미늄, 다이캐스팅 하우징.
파손에 강한 폴리아미드 6 소재 롤러, 70° 쇼어 D.
경질 고무 소재 잠금발.
파손에 강한 폴리아미드 6 소재 롤러, 70° 쇼어 D.
경질 고무 소재 잠금발.
표면 마무리
파우더 코팅 하우징, 상아색.
광택 처리된 스틸 부품, 청색 피막처리.
롤러, 검정색 잠금발.
광택 처리된 스틸 부품, 청색 피막처리.
롤러, 검정색 잠금발.
정보
통함형 잠금발 포함 높이 조절 캐스터 턴테이블에 씰링된 볼 베어링 있음. SW 13 스패너 또는 통합형 조절 휠로 높이 조절. 휠 축, 나사 체결됨.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.