text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
알루미늄, 다이캐스팅 하우징.
파손에 강한 폴리아미드 6 소재 롤러, 70° 쇼어 D.
경질 고무 소재 잠금발.
표면 마무리
파우더 코팅 하우징, 상아색.
광택 처리된 스틸 부품, 청색 피막처리.
롤러, 검정색 잠금발.
정보
통함형 잠금발 포함 높이 조절 캐스터 턴테이블에 씰링된 볼 베어링 있음. SW 13 스패너 또는 통합형 조절 휠로 높이 조절. 휠 축, 나사 체결됨.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.