{"product":{"productId":"agid.24470","price":149917.56,"name":"폴리아미드 휠 로킹 시스템 미포함 폴리아미드, 하우징 없음,D=200, B=50"},"currency":"KRW"}
Polyamid wheels
로킹 시스템 미포함
폴리아미드
- 높은 적재 용량
- 견고성 및 내마모성
- 충격 및 진동 흡수
- 다양한 화학 물질 및 산성에 대한 내성 있음
- 강판 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 K1764에 적합함
판매 단위
₩149,918 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=벨트 너비
50
D=롤러 지름
200
B1
60
D1
20
Item
Polyamid wheels
모델 1
로킹 시스템 미포함
버전 2
하우징 없음
본체 재질
폴리아미드
제품 타입
휠 스레드 포함
지탱력
kg
700
휠 베어링
슬라이딩 베어링
설명
재료
PA 휠 본체, 열 가소성 폴리우레탄 엘라스토머 휠 스레드.
정보
폴리우레탄 휠 스레드 포함 휠은 하중 지지력이 매우 높으며 견고하고, 내마모성이며, 바닥을 보호하고, 충격 및 진동에 강하고, 많은 화학 물질 및 산성에 대한 내성이 있습니다.
내후성 -30°C ~ +80°C.
K1764에 적합한 휠.
내후성 -30°C ~ +80°C.
K1764에 적합한 휠.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.