{"product":{"productId":"agid.24385","price":45614.4,"name":"표준 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양"},"currency":"KRW"}
재료
강판 소재 하우징, 표준 솔리드 고무 타이어 포함 휠, 폴리아미드 소재 림.
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.
더 보기
더 적게 표시
표준 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양
시작하여
₩45,614
부가세 별도
배송비 별도
표준 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 고중량 사양
시작하여
₩52,775
부가세 별도
배송비 별도
stop-fix가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 표준 솔리드 고무 타이어 포함, 고중량 사양
시작하여
₩85,421
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
강판 소재 하우징, 표준 솔리드 고무 타이어 포함 휠, 폴리아미드 소재 림.
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.
정보
휠 축, 나사 체결됨. 표준 솔리드 고무 휠은 충격과 진동에 강하며 내부식성입니다.