text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=벨트 너비
50
D=롤러 지름
200
B1
60
D1
20
Item
Aluminium Wheel
모델 1
로킹 시스템 미포함
버전 2
하우징 없음
본체 재질
폴리우레탄
제품 타입
휠 스레드 포함
지탱력 kg
800
휠 베어링
볼 베어링

설명

재료
다이캐스팅 알루미늄 휠 본체.
Extrathane 휠 스레드.
정보
이 휠은 탄성이 있고, 내마모성이며, 바닥을 보호하고, 소음이 적고, 롤링 저항이 적습니다.
K1767에 적합한 휠.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.