제품 그룹
교환 팔레트, 회주철, 그리드 홀 있음
K0801

교환 팔레트, 회주철, 그리드 홀 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:GJL 300.표면 마무리:클램핑 표면, 연마정보:그리드 홀이 있는 교환 팔레트는 앵글 플레이트와 함께 양면으로 사용됩니다. 교환 팔레트는 앵글 플레이트에 양면으로 끼워 고정됩니다. 이를 통해 효율적인 클램핑 지그의 교환이 가능합니다.
영숫자로 표시된 그리드 홀은 반복 시 클램핑 유닛의 지정된 할당을 보장합니다.
그리드 홀을 막기 위한 보호 플러그는 별도로 주문해야 합니다.
도면 설명:
1) 그리드 홀
2) 소켓 헤드 나사 DIN 912용, M16 관통홀
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0801 교환 팔레트, 회주철, 그리드 홀 있음 243 kB
 격자 구멍 내기 및 격자 간 거리 M12, M16 관련 기술 안내 128 kB

도면

교환 팔레트, 회주철, 그리드 홀 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호L

HDD1H2H3L2N1=그리드 홀 수NL=조립 홀 수NB=조립 홀 수마운팅 드릴 홀 수CAD액세서리가격주문
K0801.21240404004012M1237037035058775 요청 시
K0801.21250505004012M1247047045094997 요청 시
K0801.21263636304012M1258560058013811117 요청 시
K0801.21280808005012M1277077075025015157 요청 시
K0801.21640404004016M1637037035058775 요청 시
K0801.21650505004016M1647047045090997 요청 시
K0801.21663636304016M1658560058013811117 요청 시
K0801.21680808005016M1677077075024615157 요청 시