제품 그룹
4면 클램핑 타워, 회주철, 사전 가공된 클램핑 표면 있음
K1533

4면 클램핑 타워, 회주철, 사전 가공된 클램핑 표면 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:GJL 300.표면 마무리:장착면 및 클램핑 표면, 정밀 가공됨.
클램핑 표면은 1mm 크기로 사전 가공되어 있습니다.
정보:사전 가공된 클램핑 표면이 있는 클램핑 타워는 특수 그리드 홀 또는 개별 구멍이 있는 기본 캐리어를 제작할 수 있는 빠르고 경제적인 방법을 제공합니다. 기계 테이블에 장착하기 위한 발이 준비되어 있습니다. 클램핑 표면은 고객 측에서 최종 치수로 가공할 수 있습니다. 클램핑 타워는 DIN 55201 및 JIS6337-1980에 따라 공작기계용 기계 테이블에 적합합니다.
DIN 55201에 따라 기계 테이블의 팔레트 표시를 위한 포지셔닝 볼트는 별도로 주문해야 합니다.
운반용 링 나사를 포함하여 제공됩니다.
요청 시 다른 치수도 공급 가능합니다.
요청 시:기타 치수도면 설명:
1) 소켓 헤드 나사 DIN 912용 관통홀 (D3/D4)
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1533 4면 클램핑 타워, 회주철, 사전 가공된 클램핑 표면 있음 303 kB
 기본 부품의 포지셔닝 기술 안내 1,4 MB

도면

4면 클램핑 타워, 회주철, 사전 가공된 클램핑 표면 있음
4면 클램핑 타워, 회주철, 사전 가공된 클램핑 표면 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호L

HH1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L7L8CAD액세서리가격주문
K1533.100400504005005020M16M12M1625132030020020015055125 요청 시
K1533.100400654006505020M16M12M1625132030020020015055125 요청 시
K1533.100500605006005020M16M12M16301400200-25020075150 요청 시
K1533.100500755007505020M16M12M16301400200-25020075150 요청 시
K1533.100630706307005025M16M16M16351500400-315200100200 요청 시
K1533.100630856308505025M16M16M16351500400-315200100200 요청 시
K1533.100800808008005025M16M16M16501640600400400300135300 요청 시
K1533.1008010080010005025M16M16M16501640600400400300135300 요청 시