모듈형 클램핑 기술
모듈식 클램핑 시스템은 특히 다양한 공작물과 가공 작업에 맞추기 위해 적합합니다. 높은 효율성과 정밀성을 통해 자동화 생산 라인 및 용접 작업 그리고 로봇 공학 분야 등에 사용됩니다. 모듈식 클램핑 기술의 중요한 요소는 클램핑 부품을 클램핑 플레이트의 여러 위치에 유연하고 빠르게 고정할 수 있는 그리드 홀입니다. Kipp 프로그램은 다양하게 준비된 베이스 부품 및 장착 부품 그리고 커넥팅 부품들을 폭넓게 제공합니다. 여기에는 그리드 홀 및 T 슬롯 그리고 미리 준비된 클램핑면이 있는 팔레트 및 베이스 플레이트, 클램핑 큐브, 클램핑 타워 그리고 앵글 플레이트 들이 포함됩니다. 또한 이 제품군에는 다양한 브래킷, 블록 및 회전판이 포함됩니다. 제품군은 포지셔닝 볼트, 피팅 부싱 및 간격 와셔와 같은 커넥팅 부품과 액세서리로 완전히 갖추어집니다.
Added to your shopping cart